chainflex® kablolarının sınıflandırılması

YükHareket mesafesiYağa karşı dayanıklıBurulma
1'den 7'ye kadar1 ila 61 ila 41 ila 4
Yükdüşük1234567en yüksek
Hareket mesafesiDesteksiz123456400m +
Yağa karşı dayanıklı hiçbiri1234en yüksek
Burulmahiçbiri1234±360°/m

chainflex® sınıfı 4 bölümden oluşmaktadır:

Yük

Stres (R ve V)

  • 1: Esnek kablolar
  • 2: Son derece esnek kablolar
  • 3: E-zincirlerde kullanım için özel yapıya sahip olmayan zincir uyumlu kablolar (örneğin katmanlar halinde sarılmış damarlar)®.
  • 4: E-zincirlerde sürekli hareket için özel yapıya sahip kablolar®, orta gerilim, 7,5 x d'den itibaren yarıçaplar, 3m/s'ye kadar hız
  • 5: E-zincirlerde sürekli hareket için kablolar®, yüksek gerilim, 6,8 x d'den itibaren yarıçaplar, 10 m/s'ye kadar hız
  • 6: E-zincirlerde sürekli hareket için kablolar®, maksimum gerilim, 5 x d'den itibaren yarıçaplar, 10m/s'ye kadar hız
  • 7: E-zincirlerde sürekli hareket için kablolar®, en küçük yarıçaplarla maksimum gerilim, iç ve dış mekan uygulamaları, 4 x d'den başlayan yarıçaplar, 10m/s'ye kadar hız ve daha fazlası
Hareket mesafesi

Seyahat

  • 1: desteklenmiyor
  • 2: 10 metreye kadar seyahat
  • 3: 20 metreye kadar seyahat
  • 4: 50 metreye kadar seyahat
  • 5: 100 metreye kadar seyahat edin
  • 6: 400 metreye kadar ve daha fazla seyahat edin
1: Yağ direnci yok<br> 2: Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-4-1 uyarınca)<br> 3: Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2 uyarınca)<br> 4: Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-2-1 uyarınca, organik yağlara dayanıklı (Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca

Yağ direnci

  • 1: Yağ direnci yok
  • 2: Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-4-1 uyarınca)
  • 3: Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2 uyarınca)
  • 4: Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-2-1 uyarınca, organik yağlara dayanıklı (DEA tarafından Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca test edilmiştir)
Burulma

Burulma

  • 1: burulma yok
  • 2: ± 90°, 1m kablo uzunluğu ile
  • 3: ± 180°, 1m kablo uzunluğu ile
  • 4: ± 360°, 1m kablo uzunluğu ile
Yük
Hareket mesafesi
1: Yağ direnci yok<br> 2: Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-4-1 uyarınca)<br> 3: Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2 uyarınca)<br> 4: Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-2-1 uyarınca, organik yağlara dayanıklı (Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca
Burulma

Teorik olarak aşağıdaki sınıflar mümkün olabilir: en düşük "Sınıf 1.1.1.1", en yüksek "Sınıf 7.6.4.3"

chainflex® " Klas"(ifikasyon) ne anlama geliyor?

1. chainflex® " Malzemeler" standart yeterlilik

  • Oda sıcaklığında; kaymalı ve desteksiz hareket mesafelerinde e-chains® içinde sürekli bükülme testleri.
  • Düşük sıcaklıklarda ve 8 metrelik hareket mesafesinde e-chains® içinde sürekli bükülme testleri (malzemeye bağlı olarak -40°C'ye kadar).
  • Yaklaşık 0,5 metrelik hareket mesafesiyle, farklı sıvı ortamlarında e-chains® içinde sürekli bükülme testleri.
  • Zincir malzemeleriyle birlikte gerçekleştirilen aşınma testleri.

2. chainflex® " Tasarım" standart yeterlilik

  • Oda sıcaklığında ve kayma ve desteksiz hareketlerde e-zincirlerde®sürekli bükme testleri. Yarıçaplar, katalogda daha sonra tanımlananlardan önemli ölçüde daha küçüktür.
  • E-zincirlerde® - tasarım ve malzemeye bağlı olarak -40°C ile +60°C arasında değişen sıcaklık eğrileri ile kayma hareketleri ve katalogda daha sonra tanımlanandan daha küçük yarıçaplardasürekli bükülme testleri.
  • Triflex® e-zincirlerde® ±180°/m bükülme test cihazında 1 m triflex® e-zincir® ile bükülme kabloları için sürekli bükülme testleri.
  • Triflex® e-zincirlerde® 6 eksenli robotlarda hareket programları ilesürekli burulma testleri.

3. chainflex® standart yeterlilik

test laboratuvarı

4. chainflex® " Üretim optimizasyonu" standart kalifikasyonu

  • chainflex® kablosunun üretim parametrelerinin kaydedilmesi ve incelenmesi.
  • Test sistemlerinde kısa ve hızlı hareketlerle sürekli bükme testlerinin gerçekleştirilmesi.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar