Dil Değiştir :
Avrupa yönergeleri, yalnızca CE etiketine sahip ürünlerin piyasaya sürülebileceğini ve çalıştırılabileceğini öngörmektedir. Örnekler arasında makineler, asansörler, ölçüm cihazları ve tıbbi cihazlar gibi ürün grupları yer almaktadır.

CE işareti, ilgili ürünün 765/2008 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca güvenlik, sağlığın korunması ve çevrenin korunmasına yönelik AB çapındaki tüm gereklilikleri karşıladığını gösteren, yasal olarak öngörülmüş bir test işaretidir.
"CE" kısaltması "Communauté Européenne" (Avrupa Topluluğu) anlamına gelir ve bir ürünün geçerli tüm Avrupa yönetmeliklerine uygun olduğunu ve öngörülen uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçtiğini gösterir. CE işareti taşıyan ürünler herhangi bir AB üye ülkesinde piyasaya sürülebilir. Prensip olarak, Avrupa yönetmeliklerine uygunluktan ve dolayısıyla CE işaretinin iliştirilmesinden üretici sorumludur.
Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının ardından, yeni UKCA işareti 1 Ocak 2021'den beri yürürlüktedir. İngiltere pazarına yönelik yeni düzenlemeler hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu, chainflex® kablolarımız için şu anlama gelmektedir:
Kablolarımızı Avrupa'da sorunsuz bir şekilde satabilmek için tüm geliştirmelerimizde bu yönergeleri takip ediyoruz.
CE uygunluğu karmaşık bir risk değerlendirmesine dayanmaktadır.
Risk değerlendirmesi - yinelemeli süreç aşağıdakilerden oluşur:

Bu teknik dokümanda tüm bilgiler açık bir şekilde sunulmakta ve CE işaretinin etkisi hakkında iyi bir genel bakış sağlamaktadır.