Change Language :
DEcentralisedand Standardised INstAllation****Technology(kısaca DESINA), bileşenlerin, arayüzlerin ve bağlantı sistemlerinin standartlaştırılması için Alman Makine Takım Üreticileri Birliği'nin (VDW) bir tavsiyesidir. DESINA, makine ve sistemlerin akışkan teknolojisi ve elektrik tesisatının standartlaştırılması ve merkezden uzaklaştırılması için kapsamlı bir genel konsept tanımlamaktadır.

Desina, makine mühendisliğinde standardizasyon getirmeyi amaçlayan bir standarttır. Tanınmış takım tezgahı üreticileri DESINA'yı oluşturmuş ve böylece takım tezgahları için bir standart sağlamışlardır. Standardizasyon elektrik, hidrolik ve pnömatik tesisat için geçerlidir. Amaç bunu basitleştirmek ve montaj ve bakım çalışmalarını hızlandırmaktır. DESINA bu amaçla münferit bileşenleri belirlemektedir.
Amaç, merkezi olmayan kurulum konseptlerini uygulayarak ve belirtilen bileşenleri kullanarak montaj ve denetim maliyetlerinden tasarruf etmektir.
DESINA standardının tam içeriği Kasım 2005'ten itibaren ISO 23570 Bölüm 1 ve Bölüm 2'de bulunabilir.
Bu, chainflex® kablomuz için şu anlama gelmektedir:
Bu standardı karşılamak için chainflex® kablolarımızı Alman Makine Takım Üreticileri Birliği'nin (VDW) tavsiyesine uygun olarak üretiyoruz. Halihazırda 250'den fazla kablo bu standardı karşılamaktadır. İlgili renkler bileşenleri, arayüzleri ve bağlantı sistemlerini standartlaştırmak için kullanılır. Bu nedenle chainflex® kablolarımız, sistemlerin ve makinelerin akışkan teknolojisini ve elektrik tesisatını standartlaştırmaktadır.
Bu özellikler aşağıdaki gibidir:

servo kablo, büzüşmeli sarılmış: turuncu, RAL 2003

ölçüm sistemi kablosu, blendajlı: yeşil, RAL 6018

Fieldbus, hibrit fieldbus kablosu, blendajlı: menekşe rengi, RAL 4001

Sensör/aktüatör kablosu, blendajsız: sarı, RAL 1021

güç kablosu, blendajsız: siyah, RAL 9005

kontrol kablosu, blendajsız: gri, RAL 7040
Bu dış kılıf aynı zamanda endüstride kullanılan soğutucu ve yağlayıcılara karşı da dayanıklı olmalıdır. Kablonun tasarımı, zorlu ortamlardaki makinelerde kullanıma uygun olacak şekilde olmalıdır. DESINA sadece belirli kablo tipleri için bir ekran sağlar.

Kullanıcı raporu
Makine üreticisi Waldrich Coburg, makineleri için CF113.028.D ölçüm sistemi kablosunu kullanıyor. Örnek olay incelemesinin tamamını buradan okuyun.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat