Dil Değiştir :
DNV, denizcilik sektöründe açık deniz tesisleri, gaz ve petrol boru hatlarının yanı sıra rüzgâr, gelgit ve güneş enerjisi gibi karadaki konular için de belgelendirme kuruluşudur.

Sınıflandırma kuruluşu 2013 yılında bir Norveç şirketi olan Det Norske Veritas (DNV) ile Germanischer Lloyd'un (GL) birleşmesiyle kuruldu ve 2021 yılının başına kadar DNV-GL olarak biliniyordu. Mart 2021'den bu yana şirket sadece DNV olarak anılmaktadır. Şirket dört bölümden ve bağımsız bir kurumsal birimden oluşmaktadır. Bir sınıflandırma kuruluşu olarak DNV-Maritim, gemiler ve açık deniz birimleri için standartlar oluşturur. Bu kurallar, kara ve açık deniz kuruluşlarının uluslararası sularda uyması gereken güvenlik, güvenilirlik ve çevre düzenlemelerini içerir. DNV ayrıca uluslararası standartları ve kılavuzları da gözden geçirir. DNV sertifikaları, denizcilik sektöründe elektroteknik bileşenlerin gemilerde onaylanması için temel bir gerekliliktir. Ayrıca güvenilirlik ve dayanıklılığı belgeleyen bir kalite işareti olarak kabul edilirler.

Bu, chainflex® kablolarımız için şu anlama gelmektedir:
chainflex® kontrol, servo, motor ve robot kablolarımızın yanı sıra veri yolu, veri, kodlayıcı ve fiber optik kablolarımızın 370'inden fazlası DNV onayına sahiptir ve bu nedenle denizde güvenli ve güvenilir bir güç ve veri beslemesi sağlar. Chainflex® kablolarımız DNV onayına sahipse, tek tek bileşenlerin test edilmesi gerekmediğinden bu, deniz ortamında kullanımlarını basitleştirir ve hızlandırır. DNV onayı, kablonun MUD'a dayanıklı, yağa dayanıklı, alev geciktirici, UV'ye dayanıklı ve deniz suyuna dayanıklı olması nedeniyle denizdeki zorlu çevre koşullarına dayanabileceği anlamına gelir.

Denizcilik sektöründe daha fazla otomasyon
Bu teknik doküman hem şirketler hem de tedarikçiler için zorluklar ortaya koymaktadır. Bölümde, şirketlerin DNV gibi yetkili kurumlar tarafından sertifikalandırılmış bileşenlere sahip olmak için katı test kriterlerini nasıl yerine getirebilecekleri açıklanmaktadır. Teknik doküman ayrıca tedarikçiler, tesis üreticileri ve nihayetinde kablolar gibi sertifikalı bileşenlerin kullanımıyla platform ve gemi operatörleri için ortaya çıkan fırsatlar hakkında bir bakış açısı sunmaktadır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat