Dil Değiştir :
NFPA 79 - Endüstriyel Makineler için Elektrik Standardı - Amerikan Ulusal Yangından Korunma Birliği'nin bir parçasıdır. Standart, bir makinenin elektrik sistemini tasarlamaya yönelik yönergeler içerir ve makine operatörünün güvenliğini sağlamanın yollarını gösterir.

Makine tasarımcıları için hareketli uygulamalar için kablo kullanırken NFPA standardına uymak eskiden zordu. NFPA standardı 2012 yılına kadar AWM kablo kullanımına izin vermiyordu. 2012'deki revizyondan sonra, birçoğu oldukça esnek uygulamalar için kullanılabilen belirli AWM kablolarının kullanımına izin verildi. UL standardı ile birlikte NFPA 79, Amerika'daki makinelerin elektrikli ekipmanlarının teknik özelliklerine uyum için önemli bir temel olarak kabul edilmektedir. Bir makine ABD'de çalıştırılmadan önce, makineyi oluşturan parçaların NFPA 79 standardına uygun olarak doğru bir şekilde monte edilip edilmediği kontrol edilir.
NFPA 79 standardı AWM kablolarının yerine getirmesi gereken gereklilikleri açıklamaktadır. En önemli gerekliliklerden bazıları aşağıda özetlenmiştir.

Chainflex® kablolarımız için bu şu anlama gelmektedir:
900'den fazla chainflex® tip kontrol, bus, servo, motor ve ölçüm sistemi kablosu ile NFPA uyumlu eksiksiz bir program sunuyoruz. NFPA 79 standardının koşullarına uygun ve AWM standardına göre üretilen chainflex® kablolarımız endüstriyel ortamlarda sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.