Dil Değiştir :
REACH, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelir. REACH, 1/6/2007 tarihinde yürürlüğe giren bir Avrupa Birliği yönetmeliğidir (EC 1907/2006).

2007 yılında yönetmelik, yürürlükteki kimyasallar mevzuatını uyumlu hale getirdi ve sadeleştirdi. Ayrıca çeşitli kararnamelerin yerini aldı. REACH'in amacı, insan sağlığını ve çevreyi daha iyi korumaktır. Bu nedenle REACH yönetmeliği, endüstriyel süreç ve ürünlerin yanı sıra günlük ürünlerde de kullanılan kimyasal maddelerin kullanımını düzenlemektedir, örn. giysi, mobilya ve elektrikli aletler. Yönetmelikler, üreticilerin, ithalatçıların ve alt kullanıcıların kullanılan kimyasallardan sorumlu olduğunu belirtmektedir. Üretilen ve piyasaya sürülen kimyasalların güvenli bir şekilde kullanıldığından emin olunmalıdır. Kapsam, Avrupa Birliği'nde yılda bir tondan fazla madde üreten veya bu miktarı Avrupa Birliği'ne ithal eden üreticileri ve/veya ithalatçıları içerir. REACH yönetmeliği modern ama aynı zamanda dünyanın en katı kimyasal yasalarından biri olarak kabul edilmektedir.

Bu, chainflex kablolarımız için şu anlama gelmektedir:
REACH yönetmeliği igus® için sadece sınırlı ölçüde geçerlidir: Bir kablo üreticisi olarak şirket, değer zinciri açısından "alt kullanıcı" olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, REACH yönergesinin içeriği ve kimyasal maddelerin üretimi ve işlenmesine ilişkin kuralları igus®'ta izlenir. Örneğin, chainflex® kablolarının üretiminde geçerli REACH sınırlarının üzerinde hiçbir kimyasal madde kullanılmamaktadır. Tüm chainflex® kablo yelpazesi sodyum peroksometaboratlar, kadmiyum sülfitler veya diheksil ftalatlar gibi malzemeler içermez.

Alev geciktirici TPE dış kılıflı chainflex kablolar dekabromodifeniletan içerir.
"Ürün, %0,1'den fazla konsantrasyonda dekabromodifeniletan içerir (CAS-No. 84852-53-9), REACH Aday Listesinde yer alan çok yüksek önem arz eden bir madde (SVHC)."
Alev geciktirici TPE kabloların kullanımına hala izin verilmektedir. Aday listesine dahil edilmek bir yasaklama teşkil etmez, sadece bu bilgileri sağlama yükümlülüğü getirir.
Bu konu hakkında, kullandığınız kablolar hakkında sorularınız veya açıklığa kavuşturmak istediğiniz belirsizlikler var mı?
İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin! Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Halojensiz kablolara güvenmek ve yine de yüksek kaliteli bir dış kılıf kullanmak mı istiyorsunuz? Sorun değil, halojen içermeyen TPE malzemeli geniş bir kablo yelpazesi var. Her TPE alev geciktirici kablo için uygun TPE halojensiz bir alternatifimiz var:
| TPE alev geciktirici kablolar | UL AWM | DBDPE | E-zincirindeki bükülme yarıçapı | TPE halojen içermeyen alternatif | UL AWM | DBDPE | E-zincirdeki bükülme yarıçapı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF9.UL | √ | √ | 5 x d | CF9 | √ | √ | 5 x d |
| CF10.UL | √ | √ | 5 x d | CF10 | √ | √ | 5 x d |
| CFBUS | √ | √ | 10 x d | CFBUS.LB | √ | √ | 7,5 x d |
| CF34.UL.D | √ | √ | 7,5 x d | CF37.D | √ | √ | 7,5 x d |
| CF35.UL | √ | √ | 7,5 x d | CF38 | √ | √ | 7,5 x d |
| CF300.UL.D | √ | √ | 7,5 x d | CF330.D | √ | √ | 7,5 x d |
| CF310.UL | √ | √ | 7,5 x d | CF340 | √ | √ | 7,5 x d |
| CFPE | √ | √ | 7,5 x d | CFPE.ZH | √ | √ | 7,5 x d |