Dil Değiştir :

Kablo bükülme yarı çapı, bir kablonun zarar görmeden bükülebileceği yarıçaptır (bükülme dahil). Yarıçap ne kadar küçükse, malzemenin gerekli esnekliği de o kadar büyük olur. Bu bağlamda sıkça sorulan bir soru şudur: Bir kabloyu zarar vermeden veya işlevini bozmadan ne kadar bükebiliriz? Bu sorunun yanıtı esas olarak söz konusu kabloya bağlıdır. IEEE 1185, ICEA S-75-381, ICEA S-66-524 veya ICEA S-68-516 gibi birçok farklı kablo türü için minimum bükülme yarıçapını belirleyen çeşitli endüstri standartları vardır.
Kabloları ve kablo kanallarını seçerken minimum bükülme yarıçapını dikkate alın
Minimum bükülme yarıçapı, bir nesnenin altında bükülmemesi gereken yarıçaptır. Kablo kanalları birçok kurulumda kullanılır, bu nedenle şu soru ortaya çıkar: Bir kablonun veya kablo kanalının bükülme yarıçapını nasıl seçersiniz?
Bir kablo yönetim sistemi belirlerken, kabloların hizmet ömrünü uzatmak için çeşitli seçenekler vardır. En önemli faktörlerden biri kablo kanalı için doğru bükülme yarıçapını seçmektir. Yarıçapın, kabloların önerilen minimum bükülme yarıçapından daha büyük olması önemlidir (alan kısıtlamaları olan uygulamalar hariç). Uzun ömürlülük ve operasyonel güvenlik için en önemli faktörlerden biri kablo kanalı için doğru yarıçapı seçmektir. Tüm kablo kanalları, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli bükülme yarıçaplarına sahiptir ve her üretici minimum bir bükülme yarıçapı önerir. Kablo kanalı için seçilen yarıçap, en büyük çapa sahip kabloya bağlıdır.
Yarıçap seçimi için genel kurallar ve öneriler
Üretici tarafından önerilen minimum yarıçapı aşmayın - ancak mümkün olan en büyük yarıçap idealdir. Genel bir kural olarak, hareket eden esnek özelliklere sahip kablolar, bağlantı noktaları mekanik olarak gerilmeyecek ve keskin bükülmelerden kaçınılacak şekilde desteklenmelidir. Bu bir döngü ile sağlanıyorsa, kabloya kablo çapının en az 10 katı kadar bir bükülme yarıçapı sağlanmalıdır. Yarıçap ne kadar büyük olursa, kabloya o kadar az yük biner ve bu da daha uzun bir hizmet ömrü sağlar. Minimum bükülme yarıçapının kısmen bükülme için bir sıcaklık aralığına dayandığı unutulmamalıdır. Ortam sıcaklığının kablo için bu sıcaklığa ulaşması veya bu sıcaklığı aşması durumunda özel dikkat gereklidir.
Bu durum özellikle soğuğa maruz kaldığında sertleşme eğilimi gösteren termoplastik kabloların kullanıldığı düşük sıcaklık uygulamaları için geçerlidir. Sert kablolar kablo desteğinin yarıçapını artırabilir ve mekanik arızalara yol açabilir. Düşük sıcaklıkta PUR veya TPE kılıflı bir kablo kullanılması ve/veya bükülme yarıçapı önerileri için üreticiye danışılması önerilir. Ciddi alan kısıtlamaları olan uygulamalarda, kablo desteğinin yarıçapının dolgu paketi için önerilen minimum bükülme yarıçapından daha küçük olması gerekebilir. Bu ideal değildir, ancak bundan kaçınılamıyorsa, düşük bükülme yarıçaplı kurulumlar için özel olarak tasarlanmış kablolar kullanılmalıdır. igus® chainflex® ürün yelpazesi, zorlu ortamlarda güvenle kullanılabilen ve özellikle uzun hizmet ömürleriyle karakterize edilen esnek kontrol kabloları, servo ve motor kabloları veya robot kablolarının yanı sıra kodlayıcı kabloları, veri yolu kabloları ve veri kablolarını içerir.
Küçük bükülme yarıçapına sahip kablolar
Dar bir bükülme yarıçapına sahip dinamik uygulamalar, geleneksel kabloların bakır iletkenlerini hızla mekanik sınırlarına kadar zorlar. Özel igus® kabloları, özellikle sınırlı kurulum alanına sahip ancak çok sayıda strok gerektiren uygulama alanlarında daha fazla operasyonel güvenilirlik sunar.
Özellikle bükülmeye dayanıklı bir tasarımda çok telli bir tele ek olarak, kablonun daha fazla esnekliğini sağlayan özellikle aşınmaya dayanıklı ve bükülmeye karşı yüksek dirençli kılıf malzemeleri kullanılır. Kendi test laboratuvarında edindiği uzun yıllara dayanan deneyim sayesinde igus®, en küçük bükülme yarıçapına sahip chainflex® kablosunun enerji zincirinde uzun bir hizmet ömrü ve planlama güvenilirliği sağlayabileceğini de garanti edebilir.
Dar bükülme yarıçapına sahip kabloların uygulama alanları çok çeşitlidir. Özellikle esnek ve dinamik hareketlerin en dar alanlarda gerçekleştirilmesi gereken uygulamalarda sıklıkla gereklidirler. Örneğin yarı iletken ve montaj endüstrisinde, otomasyon sektöründe, otomotiv ve bankacılık sektörlerinde kullanılmaktadırlar. Araçlar ve trenler için otomatik kapıların yanı sıra otomatik gıda self-servis makineleri ve ambalaj endüstrisinde yeni uygulamalar ortaya çıkmaktadır.
4xd'nin altındaki kablolar için bükülme yarıçapı
Geçmişte, çok küçük enerji zincirleri ve bunlarla ilişkili genellikle çok dar bükülme yarıçapı kullanıcıları, genellikle çok yüksek strok hızları için uygun kablolar sorusuyla karşı karşıya kalmıştır. Bakır, 5xd'den daha az bir bükülme yarıçapı ile fiziksel sınırlarına hızla ulaşır, bu da uygun yedek iletken malzemelerin veya temelde farklı iletken yapılarının araştırılmasını gerekli kılar. Burada alaşımlar kullanılmaktadır. Bunlar mükemmel mekanik özelliklere sahip olmalarına rağmen, bakıra kıyasla daha düşük iletkenliğe sahiptirler. Bu nedenle alaşımlı iletkenin iletken çapı biraz daha büyüktür.