Orta gerilim kablosu

Orta gerilim kabloları ile ilgili tüm bilgiler

Orta gerilim kablosu nerede kullanılır?

Uzun hareket mesafeli gemi yükleme vinçleri

Orta gerilim kablosu CFCRANE

CFCRANE
CFCRANE kullanımda

Bir bakışta CFCRANE için garanti edilen hizmet ömrü:

Çift stroklar5 milyon7,5 milyon10 milyon
Sıcaklıkv maks [m/s]v maks [m/s]a maks.Hareket mesafesiR dk. [Faktor x d]R dk. [Faktor x d]R dk. [Faktor x d]
itibaren/için [°C]Desteksizkayar[m/s²][m]
-20/ -1012.513.514.5
-30/ +7010650> 400101112
+70 / +8012.513.514.5