Dil Değiştir :

drygear planet dişli kutuları, hassasiyet, güvenilirlik ve yük kapasitesinin gerekli olduğu endüstriyel, robotik ve otomasyon uygulamaları için tasarlanmıştır. Kompakt tasarımları, yüksek güç yoğunluğunu minimum yer gereksinimi ile birleştirir ve yüksek torkun verimli bir şekilde aktarılmasını sağlar.
igus hareket plastiklerinin kullanımı sayesinde dişli kutuları sessiz ve bakım gerektirmeden, tamamen yağlama olmaksızın çalışır. Bu, onları sadece verimli kılmakla kalmaz, aynı zamanda olağanüstü dayanıklı da yapar. Düşük sürtünme ve en aza indirgenmiş boşluk, hassas hareketler ve yüksek tekrarlanabilirlik sağlar; bu özellikler, karmaşık ve zorlu kontrol sistemleri için vazgeçilmezdir.
drygear planet dişli kutuları çok yönlü olarak kullanılabilir ve çeşitli NEMA motorlarına bağlanmaya uygundur. Bu sayede, çok çeşitli tahrik konseptlerine kolayca entegre edilebiliyorlar.

PFAS’ın çevresel etkileri giderek daha fazla gündeme geldikçe ve olası düzenlemeler tartışıldıkça, PTFE içermeyen ürünlerin önemi giderek artmaktadır. Endüstriyel gereksinimleri karşılamak ve aynı zamanda çevreyi korumak amacıyla, “sonsuza dek kalıcı kimyasallar” içermeyen yenilikçi alternatifler geliştiriyoruz. PTFE içermeyen planet dişli kutularımız, bu geleceğe yönelik çözümler arasında yer almaktadır. Bu ürünlerle, sektördeki hem teknolojik ilerlemeyi hem de sürdürülebilir yaklaşımları destekliyoruz.
drygear planet dişli kutuları, yapıştırıcıların hassas bir şekilde dozajlanması için verimli ve bakım gerektirmeyen bir çözüm sunar. Bu uygulamada, dişli kutusu, yapıştırıcıyı baskılı devre kartlarına eşit ve hassas bir şekilde uygulayan bir sonsuz vidayı tahrik eder. Altı istasyon, bir döner halka üzerinde senkronize bir şekilde düzenlenmiştir ve bu sayede kesintisiz bir işlem sağlanmaktadır. Motorlar, kontrol sistemleri ve kablolarla desteklenen bu sistem, yüksek hassasiyetli dozajlama ve montaj işlemleri için mükemmel bir şekilde uyumlu bir çözüm sunar.

Filament gibi bir malzemenin bir rulodan diğerine hassas bir şekilde sarılması gerekiyorsa, güvenilir bir tahrik çözümü hayati önem taşır. Planet dişli kutusu ile NEMA23 motorunun birleşimi, sabit tork ve kusursuz sonuçlar sağlar. Uygun kontrol sistemleri ve kablolarla desteklendiğinde, ortaya çıkan sonuç, otomasyon görevleriniz için kusursuz bir şekilde entegre edilebilen bir çözümdür.

Motor-redüktör kitimiz, doğrusal hareketler ve konveyör hareketleri için verimli, yerden tasarruf sağlayan ve anında entegre edilebilen bir tahrik çözümü sunar. NEMA23 motor ile planet dişli kutusunun bir araya getirilmesi sayesinde, bu sistem “pick & place” uygulamaları, transfer sistemleri veya ayırma işlemleri için idealdir. igus’un kontrol sistemleri ve kablolarıyla desteklenen bu çözüm, optimum otomasyon için hassas ve uyumlu bir komple çözüm sunar.

Drygear planet dişli kutusu, yüksek performanslı plastikten üretilmiş, bakım gerektirmeyen ve yağlamaya ihtiyaç duymayan bir tahrik çözümü sunar; bu çözüm, gıda, ambalaj ve ilaç endüstrilerindeki döner halkalar veya dolum tesisleri için idealdir. Hafif, uygun maliyetli ve hemen temin edilebilir. NEMA23 motorlarla birlikte kullanıldığında, sistem hassas ve dinamik hareketler sağlar. igus’un ürettiği motorlar, kontrol sistemleri ve kablolarla birlikte eksiksiz bir çözüm elde edersiniz.

Drygear planet dişli kutularımız, belirli tork gerektiren montaj işlemleri için güvenilir ve az bakım gerektiren bir çözüm sunar; hem uygun maliyetli hem de hemen temin edilebilir. Triboplastikler sayesinde, sabit bir tork aktarımı sağlarlar. NEMA23 motorlarla donatılmış bu sistem, montaj yardımcıları ve vidalama uygulamaları için idealdir. igus®'un kontrol sistemleri ve kablolarıyla desteklenen bu çözüm, size mükemmel bir şekilde uyumlu bir komple çözüm sunar.

18:1 oranına sahip drygear Evoloid dişli, sensörlerin hassas ve kontrollü bir şekilde konumlandırılması için ideal bir çözüm sunar – kompakt, verimli ve doğrudan entegre edilebilir. Yüksek konumlandırma hassasiyetiyle sorunsuz doğrusal hareketler sağlar; bu da denetim, ölçüm veya ayırma işlemleri için idealdir. Bir lineer ünite ve igus ürün yelpazesindeki bileşenlerle birlikte, otomasyon görevleri için mükemmel şekilde uyumlu bir komple çözüm elde edersiniz.