Bir bakışta iglidur P360 malzemesi

Yüksek performanslı malzeme iglidur P360B

UV ışınları için yüksek öğle vakti

  • Yüksek UV direnci
Teknolojinizi geliştirin
  • Güneş ışığında iyileştirilmiş hizmet ömrü bakım aralıklarını uzatır ve cüzdan için kolaydır
Maliyetinizi azaltın
  • Başarılı yaşlandırma testleri 1.000 saat çalışma süresi: iglidur P360B, P360'a göre UV radyasyonuna karşı önemli ölçüde daha az duyarlıdır
Dayanıklı
  • İçerdiği katı yağlayıcılar sayesinde ek yağlama gerekmez
Sürdürülebilirlik:

Malzeme verileri


Genel özellikler
  • Yoğunluk: 1,24g/cm3
  • Renk: siyah
  • 70°C ve 62% r.h.'de maksimum nem emilimi: %0,8 ağırlık
  • Maksimum toplam nem emilimi: %2,9 ağırlık

Mekanik özellikler
  • Elastik modül: 1600MPa
  • Eğilme dayanımı: 60MPa
  • Oda sıcaklığında önerilen maksimum yüzey basıncı: 26MPa
  • Shore D sertlik: 74

Isıl özellikler
  • Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı 1.2): 110°C
  • Üst kısa süreli uygulama sıcaklığı 1.2): 130°C
  • Üst kısa süreli ortam sıcaklığı 1.2): 140°C
  • Düşük uygulama sıcaklığı: -30°C

Elektriksel özellikler
  • Hacim özdirenci: 1013Ωcm
  • Yüzey direnci: 1013Ω

  1. Rahatlama hariç değil
  2. Ek yük olmadan; kayma hareketi yok