Dil Değiştir :

| igus® parça numarası. | Kılıf malzemesi | Kablo yapısı | Ø dış mm olarak | mm cinsinden Bükülme yarıçapı | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161017 | PVC | (4x0.34)C | 7 | 15 x d | sipariş ver |
| CAT9361017 | PVC ÖL | (4x0.38)C | 7 | 12,5 x d | sipariş ver |
| CAT9261017 | iguPUR | (4x0.34)C | 7 | 15 x d | sipariş ver |
| CAT9461017 | PUR | (4x0.38)C | 7 | 12,5 x d | sipariş ver |
| CAT9661017 | PUR Robotu | (2x(2x0.34))C | 8.5 | 12,5 x d | sipariş ver |
| CAT9561017 | TPE | (4x0.38)C | 7,5 | 12,5 x d | sipariş ver |

| igus® Art. Hayır. | Kılıf malzemesi | Kablo yapısı | Ø dış mm cinsinden | mm cinsinden Bükülme yarıçapı | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161018 | PVC | (4x0.34)C | 7 | 15 x d | sipariş ver |
| CAT9361018 | PVC ÖL | (4x0.38)C | 7 | 12,5 x d | sipariş ver |
| CAT9261018 | iguPUR | (4x0.34)C | 7 | 15 x d | sipariş ver |
| CAT9461018 | PUR | (4x0.38)C | 7 | 12,5 x d | sipariş ver |
| CAT9661018 | PUR Robotu | (2x(2x0.34))C | 8.5 | 10 x d | sipariş ver |
| CAT9561018 | TPE | (4x0.38)C | 7,5 | 10 x d | sipariş ver |