Siemens OCC Banner için uygundur

Siemens OCC sürücüleri için uygun hibrit kablolar

İki kılıf malzemesi seçimi (PVC & PUR) mümkündür

Dış kılıf malzemesi PVC etrafında ürün yelpazesi ilavesi ile maliyet tasarrufu

Yüksek teknoloji üçgeni

Yüksek teknoloji

Düşük maliyet üçgeni

Düşük maliyet

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik

Siemens hibrit servo kablolara gidin (temel kablolar)

Üretici parça numarası.Kılıf malzemesiigus® parça numarası.İletken sayısı & iletken nominal kesiti (mm²)Ø dış (mm)bükülme yarıçapı (mm)Mağaza bağlantısı
6FX_002-8QN04PVCMAT97515129(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100Mağazaya ulaşabilirsiniz
6FX_002-8QN04PURMAT98515147 (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100Mağazaya ulaşabilirsiniz
6FX_002-8QN08PVCMAT97515130(4G0.75+ (2x0.5) C+ (4xAWG26) C) C10.0100Mağazaya ulaşabilirsiniz
6FX_002-8QN08PURMAT98515148(4G0.75+ (2x0.5) C+ (4xAWG26) C) C10.0100Mağazaya ulaşabilirsiniz

Siemens hibrit servo kablolara gidin (uzatma kabloları)

Üretici parça numarası.Kılıf malzemesiigus® parça numarası.İletken sayısı & iletken nominal kesiti (mm²)Ø dış (mm)bükülme yarıçapı (mm)Mağaza bağlantısı
6FX_002-8QE04PVCMAT97515131(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100Mağazaya ulaşabilirsiniz
6FX_002-8QE04PURMAT98515149(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100Mağazaya ulaşabilirsiniz
6FX_002-8QE08PVCMAT97515132(4G0.75+ (2x0.5) C+ (4xAWG26) C) C10.0100Mağazaya ulaşabilirsiniz
6FX_002-8QE08PURMAT98515150(4G0.75+ (2x0.5) C+ (4xAWG26) C) C10.0100Mağazaya ulaşabilirsiniz