IP koruma sınıfı nedir?

Sayısal kodun arkasında ne olduğunu öğrenin

IP koruma sınıfı ne anlama geliyor?

Su sıçramaları arasında IP67 korumalı Single Pair Ethernet CAT9471004 konnektörü.
  • İnşaat makineleri
  • Otomotiv sektörü
  • Toplu taşıma
  • Sivil koruma
  • Savunma teknolojisi
  • Tıp teknolojisi
  • Gıda sektörü
  • Etkinlik endüstrisi

IP kodu nasıl yapılandırılmıştır?

Anlamı 1. haneAnlamı 2. haneIP
Koruma yokKoruma yok00
Elin arkası ile erişime karşı korumalı (50 mm veya daha büyük çaplı katı yabancı cisimlerDamlayan suya karşı koruma11
Parmakla erişime karşı korumalı (12,5 mm veya daha büyük çaplı katı yabancı cisimler)Gövde 15°'ye kadar eğildiğinde dikey olarak düşen damlayan suya karşı koruma22
Bir aletle erişime karşı korumalı (2,5 mm veya daha büyük çaplı katı yabancı cisimler)Dikey olarak düşen sprey suya karşı 60°'ye kadar koruma33
Tel ile erişime karşı korumalı (1,0 mm veya daha büyük çaplı katı yabancı cisimler)Her taraftan su sıçramasına karşı koruma44
Temasa karşı tam koruma (zarar verici miktarlarda toza karşı)Her açıdan su jetlerine (nozul) karşı koruma55
Temasa karşı tam koruma (toz geçirmez)Güçlü su jetlerine karşı koruma66
Geçici suya batmaya karşı koruma7
Sürekli su altında kalmaya karşı koruma8
Yüksek basınçlı/buharlı jet temizliği sırasında suya karşı koruma9

Hangi IP koruma sınıfı hangi uygulama için uygundur?

Koruma sınıfları IP2X & IP20

Koruma sınıfı IP55 ve üstü

Koruma sınıfı IP65

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar