Zaman ve maliyetleri azaltın: Otomatik mobilya üretiminde Module Connect

Profil

  • Neye ihtiyaç vardı? Otomatik üretim hattının arıza koruması; bakım veya arıza durumunda hızlı değiştirme
  • Gereksinimler: Dinamik hareket ve sabit kurulum için kablo uzunluklarını optimize ederek tasarruf; merkezi arayüz
  • Ürünler: readychain® with Module Connect, e-chain ile bağlantıya hazır® serisi 14240, chainflex® CF21.UL, CF5, CAPU.A, CF211, CFPE
  • Endüstri: Mobilya üretimi; online mağaza
  • Müşteri için başarı: merkezi arayüz sayesinde basit ve hızlı devreye alma. Servis durumunda duruş süresinin en aza indirilmesi: readychain® sistemi iki saat içinde değiştirilebilir.
Modül Bağlantısı kullanımda

Zorluk

  • Pnömatik
  • 70A'e kadar akım yükü aralığına sahip güç kaynağı
  • 16A'e kadar akım yükü aralığına sahip güç kaynağı
  • Koruyucu iletken
  • Alt-D

Çözüm

Modül Bağlantısı kullanımda
Modül Bağlantısı kullanımda