Module Connect için geçmeli taşıyıcı

Geçmeli taşıyıcı ile modüler arayüzünüzü hızlı ve esnek bir şekilde genişletin

En dar alanlarda bile daha fazla esneklik için

Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

Uygulamada kanıtlanmıştır:

Ambalaj endüstrisinde Module Connect

Module Connect ambalaj endüstrisinde hızlı bakım sağlar

Otomatik park sistemi

Module Connect adaptörü otomatik park sistemlerinde uzun duruş sürelerini önler

readychain uygulamaları

Enerji tedarik sistemlerindeki uygulamalar

Modül Bağlantısını bir tıkla alışveriş sepetine taşıyın...

Modules Connect mağazadan temin edilebilir

Birçok ayrı konnektör yerine tek bir konnektör modülü ...

Kuruluma hazır bir çözüm için iyi nedenler ...

RC USPs
  • Montaj süresi %95'e kadar kısalır
  • Üretim maliyetlerinde azalma
  • En aza indirilmiş lojistik maliyetleri - depolama alanı gerekmez
  • Tedarik optimizasyonu - tek sistem, tek parça numarası
  • Montaj süresini kısaltın - daha az makine duruş süresi
  • Yerinde montaj - 31 lokasyonda uluslararası hizmet
  • Özelleştirilmiş ürünler mümkün - igus® ek bileşenler geliştiriyor

adaptör enerji zincirinin hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar

Module Connect: 2021 Alman Tasarım Ödülü kazananı
  • Montaj süresinde %80'e varan tasarruf sağlar
    Sadece birkaç basit adımda makineye bağlanın
  • Açıkça yapılandırılmış arayüz
    Önceden elektronik bilgisi olmadan bile enerji zincirinin basit bağlantısı
  • Sürdürülebilir
    Mevcut igus® kablo taşıyıcı sistemleri kolayca tamamlanabilir - adaptör farklı e-chain® serilerine uyarlanabilir

Talep: Modüler arayüz: Module Bağlantı adaptörü

USP fotoğraf

ModuleConnect

USP fotoğraf

readychain kanalı komple sistem

USP fotoğraf