<br>readychain® raf<br><h2>hızlı ve kolay kurulum için</h2>

Montaja hazır enerji kaynakları için montaj taşıma rafı

Readychain® rafını kullanmak için iyi nedenler

  • Mükemmel uyum için modüler destekler ve braketler
  • Teleskopik: Uzunluk ayarı her zaman mümkündür
  • Bileşenlerin sonradan takılması için geçmeli mekanizmalar
  • Özel taşıma üniteleri sayesinde kolay hareket ve nakliye
  • Kaynakların sürdürülebilir kullanımı: Bireysel bileşenlerin yeniden kullanımı
  • Tüm süreç boyunca işlem maliyetlerinde %50'ye varan azalma
readychain raf ışığı

readychain® raf ışığı

  • Şimdi çok daha küçük uygulamalar için daha da ekonomik
  • Büyük hazır zincir rafı uyarlanabilir
  • Daha yüksek derecede özelleştirme
  • Hafif versiyon yarı boyuttadır: 5cm x 5cm

Sürdürülebilirlik yenilikle buluşuyor: readychain® eco-Rack

readychain® rafı - hızla kullanıma hazır

readychain rafı

Her şey tek bir kaynaktan

Esnek

Esnek bileşenler

Sürdürülebilirlik:

Sınırsız yeniden kullanılabilirlik sayesinde sürdürülebilir

Tak & Çalıştır

Tam uyumlu tak ve çalıştır

Nakliye

Kolay taşıma

Uygulama örneği

motion - enerji zinciri sistemleri dergisi

RC dergisi
readychain sistemleri
önceden montajı yapılmış readychain kablolara gidin
readycable sonlandırılmış konnektörlü kablolar
Sürücü kablolarına gidin
Tak-çıkar konnektörler
Tak-çıkar konnektörlere gidin
Kablolar
Metre ile satılan ürünlere gidin