Dil Değiştir :

Lehimleme işlemleri (DIN 8505'e göre) çeşitli yönlere göre kategorize edilir. Yumuşak lehimleme ve sert lehimleme arasında bir ayrım yapılır: Yumuşak lehimleme, sıvı sıcaklığı 450 °C'nin altında olan lehimlerle lehimlemeyi içerir. Öte yandan sert lehimleme, sıvı sıcaklığı 450 ila 900 °C arasında olan lehimlerle lehimlemeyi içerir. Lehimleme ise, sıvı sıcaklığı 450 ila 900 °C arasında olan lehimlerle yapılan lehimlemeyi içerir. Lehimli bağlantılar genellikle yumuşak lehimli bağlantılara göre mekanik olarak daha kararlıdır.

Bu, manuel çalışmalarda bile kalite ve güvenliği artırır
Hem kıvrımlı hem de lehimli bağlantılar elektrik bağlantıları yapmak için uygundur. İkincisi genellikle elektrik iletkenliğinin uzun bir süre boyunca sürekli olarak sağlanması gerektiğinde veya bağlantı noktasının kalıcı olarak kapatılması gerektiğinde tercih edilir.
Ancak dikkatli olun: lehimleme ustalık gerektirir. İlk bakışta genellikle basit görünen bu işlem, yakından incelendiğinde ustalaşılması gereken karmaşık bir süreçtir. Beyaz kitap, lehimli bağlantıların üretiminde yapılan en ciddi hataları ortaya koymaktadır. Kablo ve kablo taşıyıcı sistemlerin kablo tesisatı örneğini kullanarak, teknoloji destekli lehimli bağlantıların endüstriyel bir ortamda elle yapılanlara neden tercih edildiğini açıklamaktadır.
Makale ayrıca lehimleme sonuçlarının tekrarlanabilirliğinden kaynaklanan ekonomik avantajları da tartışmaktadır. Makale, elle lehimlemenin insanlar ve malzemeler için taşıdığı riskler ve bunların nasıl en aza indirilebileceği ile sona ermektedir.

igus readychain'de profesyonel lehimleme istasyonu
Yalnızca kıvrımlı bağlantılara güvenemeyen makine mühendisleri ve sistem entegratörleri lehimli bağlantıların kalitesine daha fazla dikkat etmelidir. Bu, bileşenlerin elektrik iletkenliğinin uzun bir süre boyunca sabit kalmasını ve bağlantı noktasının örneğin gazların veya sıvıların etkisinden kalıcı olarak korunmasını sağlamanın tek yoludur.
Makine destekli lehimlemenin başka avantajları da vardır:
readychain® Pratikten uygulama örnekleri
Zincir uyumlu tahrik kabloları için dünya çapında 1 numara
igus® readycable® ürün yelpazesi, Siemens, SEW veya Beckhoff gibi çeşitli üretici standartlarına uygun çok çeşitli kablolardan video/görüntü teknolojisi için kablolara ve CAT7'ye kadar prefabrik Ethernet kablolarına kadar uzanır. Her bir kablo ile aşağıdaki maliyet avantajlarını elde edebilirsiniz:

UL onaylı: igus® dünya çapında saygın bir test kuruluşundan en yüksek onayı aldı
Kablolarımıza gönül rahatlığıyla 4 yıl garanti veriyoruz, çünkü 3.800 m²'lik test laboratuvarımızdaki 30 yılı aşkın deneyimimiz ve 700 paralel test sayesinde kablolarımızın ve bağlantıya hazır ön montajlı uç sistemlerimizin kullanım ömrü hakkında güvenilir tahminlerde bulunabiliyoruz.
Şu anda kablolarımız için bu vaadi onaylatan ilk Alman şirketiyiz. Karmaşık bir sertifikasyon sürecinde, ABD enstitüsü "Underwriters Laboratories", "igus ® 4 yıllık chainflex® kablo garantisi ve yılda 2 milyar test döngüsüne dayalı hizmet ömrü hesaplayıcısı" ifadesinin doğruluğunu onayladı. Bu, Köln merkezli bir şirket olarak bizi Avrupa'da bir reklam beyanının doğruluğunun bir test kurumu tarafından onaylandığı ilk şirket haline getirmektedir. Gelecekte, igus®'a atıfta bulunan benzersiz B129699 numarasıyla UL pazarlama etiketi ile etiketlenmemiş hiçbir chainflex® kablosu dünyanın herhangi bir yerindeki fabrikadan çıkmayacaktır.
igus® kalitesine ilişkin bu beyanlar, tüm yatırım süreciniz için güvenilirlik ve planlama güvenliği yaratır; artık harici bir kuruluş tarafından onaylandıkları için daha da fazlası! UL onaylı ve ilgili sertifikasyon süreci hakkında her şeyi buradan ücretsiz olarak okuyabilirsiniz:

Size %88'e kadar montaj süresi kazandırabilecek, ağırlığı %48'e kadar azaltabilecek veya depolama maliyetlerini sıfıra indirebilecek çözümler göstereceğiz.
Teknoloji geliştirme ve maliyet tasarrufu söz konusu olduğunda bireysel tasarruf potansiyelinizi ve optimum çözümü belirleyin.

Endüstriyel konnektörler
Güç konnektörleri, sinyal konnektörleri ve birkaç bin konnektör bileşeni - igus® kısa teslimat süreleri ile yüksek malzeme kullanılabilirliğini bu şekilde yaratır.

Metre ile satılan kablo
Enerji zincirindeki hareketli uygulamalar için metre ile satılan kablolar: chainflex®, elektromanyetik uyumluluk güvenliği için tüm gerekliliklerin yanı sıra UL, CSA, EAC ve daha birçok standart ve yönergeyi karşılar.

Bağlanmaya hazır sürücü kabloları
Yaklaşık 4.600 adet önceden monte edilmiş motor, servo, sinyalizasyon ve enkoder kablosu ile igus®, enerji zincirlerinde kullanılmak üzere önceden monte edilmiş kablolar için dünyanın 1 numarasıdır.

Montaja hazır kablo taşıyıcı sistemleri
Tek kaynaktan hazır kablo taşıyıcı sistemleri: igus® readychain® tekliflerimizle proses maliyetlerinde %80'e kadar tasarruf edin.