Helikopterin ağırlığını azaltmak için hafif enerji kaynağı
Bu helikopterdeki enerji beslemesi basitleştirilmiştir. Bu sayede ağırlık ve maliyet tasarrufu sağlanmıştır.
Havacılıkta, kullanılan bileşenlerin ağırlığı özellikle önemlidir. Her gram önemlidir. Bu vektör katkısında, plastik bir enerji zinciri 610 gram daha hafif hale getirildi. E-zincirinin özellikleri® değişimden etkilenmemiştir.
Gereksinimler: Hafif ve maliyet tasarrufu sağlayan bir enerji tedarik sistemine ihtiyaç vardı.
Endüstri Havacılık ve uzay, havacılık endüstrisi
Müşteri için başarı: Enerji zincirini biraz değiştirerek zincir başına 610 gram ağırlık tasarrufu sağlamak mümkün oldu. Zincirin özellikleri etkilenmezken maliyetler de düşürüldü.
Sorun
Donauwörth'teki Eurocopter Deutschland GmbH 70 yılı aşkın süredir askeri ve sivil uygulamalar için helikopter üretmektedir. Plastik enerji zincirlerimizden biri, çok özel bir helikopter modelinde enerji beslemesi için kullanılıyor. Havacılık endüstrisinde her bir gram önemli olduğundan, şirket enerji kaynağının ağırlığını azaltmanın bir yolunu arıyordu. Ancak sorun, zincirin veya diğer bileşenlerin işlevselliğinin veya özelliklerinin bozulamaması veya değiştirilememesiydi.
Çözüm
Şekil 1 sol altta helikopterdeki enerji beslemesi için orijinal çözüm gösterilmektedir. Burada özellikle E4/4 tipi,2828 serisi plastik bir enerji zinciri kullanılmıştır. Burada, kabloları zincir içinde güvenli bir şekilde yönlendirmek için 16 ara parça hala monte edilmiştir. Maliyetten ve her şeyden önce ağırlıktan tasarruf etmek için eleman sayısının azaltılmasına karar verildi. Bu ara çubukların bakım amacıyla zincirden hızlı ve kolay bir şekilde çıkarılabilmesi sayesinde kablo yönlendirme modifikasyonu hızlı bir şekilde tamamlandı. Sonuç: enerji zinciri, ayırıcıların 8'inden vazgeçilerek 610 gram daha hafif hale getirildi (bkz. Şekil 2, sağ alt). Bu değişiklik e-zincirin diğer özelliklerini etkilememiştir®.