Uçakların buzunun çözülmesi pahalı ve zaman alıcı bir süreçtir, çünkü birçok iş adımı hala manuel müdahale gerektirmektedir. Aynı anda çok sayıda uçağın buzunun çözülmesi gerektiğinde, buz çözme işlemi havaalanı operasyonlarında bir darboğaz haline gelir. Aynı durum uçak temizliği için de geçerlidir: Bir Boeing 737'nin yıkanması on saate kadar sürebilen özellikle zaman alıcı bir işlemdir. MSG Production AS bu zorluğu üstlendi ve ilk kez iki işlemi yerine getiren sabit, tam otomatik bir sistem geliştirdi: Buz çözme ve yıkama. Bu da buz çözme süresinin yedi dakikaya, yıkama süresinin ise yirmi dakikaya indirilebileceği anlamına geliyor. Sistem, her birine çubuklu iki teleskopik kolun bağlı olduğu üç traversden oluşmaktadır. Çubuklarda ve zeminde bir nozul sistemi bulunmaktadır. Bir uçak hangara girdiğinde, elektrikli bir taşıyıcı tarafından çekilir ve bir araba yıkamada olduğu gibi sistem tarafından temizlenir veya buzu çözülür. Bunun neme, kimyasallara ve soğuğa rağmen güvenilir bir şekilde çalışması gerektiğinden, üretici sistem bileşenlerine özel gereksinimler koyar.