Korozyonsuz rulmanlar gübre serpme makinesinde 10 yıldan fazla hizmet ömrü sağlar

Bu sınır serpme makinesinde, ağır hizmet tipi igubal® rulmanlar arızasız çalışmayı garanti eder

Profil

  • Neye ihtiyaç vardı: Hidrolik silindir üzerinde küresel kaymalı yatak
  • Gereksinimler: Soğuk havalarda bile kalıcı olarak çalışacak, korozyona dayanıklı ve ağır hizmet tipi rulman bileşenlerine ihtiyaç vardı.
  • Sektör: tarımsal mühendislik
  • Müşteri için başarı: igubal® rulmanları -20 °C'de ve 4.000 N blok yükün etkisi altında her biri 100 saatlik bir süre boyunca iki kez test edildi. Bu, 10 yıllık bir hizmet ömrüne karşılık gelmektedir. Titreşim sönümleme özelliklerinin yanı sıra çatal mafsalın yüksek yük kapasitesi ve korozyon direnci de buna katkıda bulunur. Ayrıca çelik rulmanlara göre uygun maliyetli bir alternatiftir.
Gübre serpme makinesinde sınır serpme cihazı

Sorun

Çözüm