Hummingbird, yüksek hızda ve yüksek hassasiyetle çalışan çeşitli uygulamaları bir araya getiren yenilikçi bir sistemdir. Makine, tek bir servomotor tarafından tahrik edilen 400 m uzunluğunda birkaç senkronize kablo zincirinden oluşmaktadır. Bu teknoloji, diğer uygulamaların yanı sıra sulama sistemlerinde de kullanılabilmektedir. Hummingbird, doğrudan mahsulün üzerinde farklı görevleri yerine getiren nozullar veya sensörler gibi çok çeşitli araçlarla donatılabilir. Ürüne bağlı olarak sistem yükseltilebilir veya alçaltılabilir. En son yazılımla birlikte, mahsulün durumu hakkında sıcaklık veya besin maddeleri gibi bilgiler gerçek zamanlı olarak iletilebilir. Basit bir tak ve çalıştır konsepti, yeni kablo demetlerinin hızlı bir şekilde eklenmesini de sağlar.
Daha önce, hasatla ilgili çeşitli görevler, birçoğunun yetenekleri ciddi şekilde sınırlı olan farklı yöntemler kullanılarak gerçekleştiriliyordu. Örneğin, sulama ile birlikte bitkilere kimyasal madde sağlayan zirai ilaç uygulamaları vardı. Kimyasalların ve suyun karıştırılması kötü sonuçlara yol açmıştır, çünkü kimyasallar genellikle yapraklardan doğrudan toprağa akmış ve sonunda yeraltı sularına ulaşmıştır. Sulama için tarım makinelerinin kullanılması veya kimyasal maddelerin eklenmesi, toksik maddelere maruz kalan en az bir sürücü gerektirmiştir. Buna ek olarak, zirai ilaçların eklenmesi için doğru zamanlama yapmak mümkün olmamıştır, örneğin gece veya sulamadan hemen sonra.