Dil Değiştir :
"Polimer rulmanlar yaklaşık yüzde 40 daha ucuzdur. Yağlama gerektirmezler ve kütleleri daha önce monte edilen kompozit rulmanlardan daha düşüktür."
Roland Georgi, L'de tasarım mühendisi&K

L&K kepçe için iglidur yatakların takıldığı yer.
Yaklaşık on beş yıldır L&K takımlarının temel malzemesi İsveçli çelik üreticisi SSAB'nin son derece dayanıklı Hardox çelikleridir. Benzer şekilde dayanıklı bileşenler, örneğin yüksek devirme kepçesini eğen veya bir kepçenin yarısını açıp kapatan bağlantılarda da kullanılmalıdır.
Bu tür yatak noktaları için gereksinim profili açıkça tanımlanmıştır. Dipl.-Ing. Roland Georgi, tasarım mühendisi ve L'de kalite yönetiminden sorumlu&K: "Rulmanlar kepçe ile aynı hizmet ömrüne sahip olmalıdır. Ve bakım gerektirmemelidirler."

iglidur burçlar, kepçelerin bağlantı yerlerinde rulman olarak kullanılır - bakım gerektirmez, uygun maliyetlidir ve ağırlık tasarrufu sağlar.
Burada, modern CAD araçlarıyla çalışan tasarımcılar, başlangıçta sinterlenmiş kaygan tabakaya sahip metalik kaymalı yataklar kullanmışlardır. Beş yıl önce L&K ilk kez bu kompozit tasarıma bir alternatif denedi ve iglidurdan® yapılmış yatak burçları kullandı. Bir "mono-malzeme" olarak, yağlayıcı içeren bu yüksek performanslı polimer, tüm hizmet ömrü boyunca yağlama olmadan çalışır ve son derece esnektir.
Bu seçim için üç iyi neden vardı veya var. "Polimer rulmanlar yaklaşık yüzde 40 daha ucuzdur. Yağlama gerektirmezler ve kütleleri daha önce monte edilen kompozit rulmanlardan daha düşüktür." Aslında kütle, L&K'deki tasarımcılar için önemli bir rol oynuyor: "Hareketli bileşenler üretiyoruz. Eğer bıçak çok ağırsa, dinamikler zarar görür. Bu nedenle hafif yapı bizim için de önemli bir trend, ancak sonuç olarak yük taşıma kapasitesinden ödün verilmemeli."