Dil Değiştir :
Thiessen Toprak İşleme Ekipmanı, üzüm bağları, ağaç fidanlıkları ve meyve bahçeleri için bitkiler arasında hızlı ayıklama sağlayan bir yetiştirme sistemi geliştirmiştir. Sistem sadece herbisit kullanımını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda toprak konturundaki değişikliklere pasif olarak uyum sağlayabildiği için mahsuller için daha fazla koruma ve daha iyi bir hasat sonucu sunuyor. Sistem elektronik veya hidrolik sistemlere değil, toprak basıncının mekanik geri bildirimine dayanıyor. iglidur® rulmanlar, sistemin paralel bağlantısında kullanılıyor ve bu da yabancı ot kontrol başlığının toprak koşullarına bağlı olarak dikey olarak yüzmesini sağlıyor. Cihaz şu anda Kuzey Amerika'da kullanılıyor ve dünyanın diğer ülkelerinde de yaygınlaşmaya başlıyor.

Cihaz traktöre monte edilmiştir ve bu nedenle tüm hava koşullarının yanı sıra kum ve toprağa da maruz kalmaktadır. Thiessen Tillage'ın çözmesi gereken üç sorun daha vardı:
1. Düşük hızda da olsa rulman noktalarında sürekli hareket vardır.
2. yatak noktaları radyal yüklere maruz kalır
3. Yetersiz yağlama nedeniyle arıza riski
Şirket başlangıçta greslenmiş çelik burçlar ve sabit bilyalı rulmanlarla denemeler yaptı. Ancak, kolay ve uygun maliyetli bir şekilde kullanılabilecek ve zorlu çevre koşullarına dayanabilecek, az bakım gerektiren kaymalı rulmanlara ihtiyaç vardı. Böylece iglidur® kaymalı yataklar lehine karar verildi.
Thiessen Tillage Equipment, iglidur® rulmanlarını kullanarak rulman noktalarında gres nipellerinin kullanımından vazgeçebildi. iglidur® rulmanları tasarım açısından da avantajlar sunuyordu. Bunları kullanarak montaj sisteminin tasarımı ve boyutu uyarlanabiliyordu. Son müşteri için, gerektiğinde kendi atölyelerinde kolayca değiştirilebilme avantajı sunuyorlar.