Dil Değiştir :

Chapel Group iglidur kaymalı yataklı hidrolik silindir
André Chapel, 50 yıldan uzun bir süre önce küçük bir işletmeyi hidrolik silindir ve bileşenlerinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmış bir Avrupa şirketler grubuna dönüştürmeye başladı. Sonuçta Fransa ve Almanya'da yedi lokasyonu ve toplam 260 çalışanı olan bir şirket ortaya çıktı. Bu şirketler 2016 yılında 45 milyon Euro ciro elde etti. Chapel Group, CNC ve robot üretiminin yanı sıra tek bir kaynaktan renklendirme hizmeti de sunuyor. Her yıl 500.000 hidrolik silindir üretiliyor ve bunların yaklaşık yüzde 50'si özelleştirilmiş ürünler.
Özel hidrolik silindirler çoğunlukla iki Alman lokasyonundan biri olan Schleswig-Holstein'daki Osterrönfeld'de tasarlanmaktadır. Müşteriler tarımsal mühendislik, treyler ve damper yapımının yanı sıra forklift sektöründe de yer almaktadır. Demiryolu uygulamaları da planlanmaktadır. Chapel dünya çapındaki müşterilerine orijinal ekipman için mobil hidrolik tedarik etmektedir. Chapel özel silindirlerinin tasarımından sorumlu Sven Wichert şöyle açıklıyor: "Müşterilerimiz, Doğu Avrupa ve Asya'daki birçok rakipte bulamadıkları yüksek kaliteye güveniyor. Bulunabilirlik ve teslimat kabiliyeti de çok önemlidir."
"Müşterilerimiz güney Almanya'nın yanı sıra İsviçre ve Dubai'de bulunduğundan, hakim sıcaklıklar -15 °C ile +70 °C arasında dalgalanabilir. Buna bir de havadaki tuz oranı ve kışın yol temizleme hizmeti ekleniyor. Burada herhangi bir kesintiyi göze alamayız."
Sven Wichert, İnşaat Şapeli Grubu Başkanı
Chapel, tedarikçileriyle sürekli diyalog halinde, onların uzmanlıklarından faydalanıyor ve elde ettiği sonuçları müşterilerinin yararına olacak şekilde onlara aktarıyor. Sven Wichert açıklıyor: "Hidrolik silindirlerde kullanılan makine elemanları, son müşteri için daha az bakım anlamına geliyor. Doğrudan müşterilerimiz de bu avantajın reklamını yapıyor."
Bu çerçevede Chapel ve igus® arasındaki işbirliği devam ediyor. Özellikle çevre koruma konusunda artan hassasiyet, kaymalı yatakların kullanımını gelecekte daha da artırabilir. Chapel baş tasarımcısı Sven Wichert bu konuda ikna olmuş durumda: "Birçok standart silindirde genellikle uygun şekilde yeniden yağlanabilen gres nipelleri bulunur. Fazla yağlayıcı yere düşer ve kirlenmeye neden olabilir veya toprağa sızabilir. igus'un plastik kaymalı yatakları® herhangi bir yağlama gerektirmez ve bu nedenle kesinlikle çevre dostudur. Burada, ister standart ister özelleştirilmiş versiyonlar olsun, hidrolik silindirler için muazzam bir potansiyel bulunmaktadır."
Kullanılan ürünler hakkında