Aile şirketi Zunhammer GmbH, özel olarak özelleştirilmiş tarım araçları üretmektedir. Lastikler, dağıtım veya yerleştirme sistemleri, pompalar veya çalışma genişlikleri - kural olarak, bunlar tamamen şirket içinde yapılan özelleştirilmiş çözümlerdir. Buna, aile şirketi tarafından yıl boyunca üretilen yaklaşık 450 tanker de dahildir.
Bir çamur tankeri planlandığında, tüm bileşenler tam olarak uyumlu hale getirilir. Bu durum lastikler, tank ve pompanın yanı sıra şasi için de geçerlidir. Şasi için çeşitli aks sistemleri ve ek direksiyon desteği seçenekleri mevcuttur. Birkaç yıldır araçlarda standart olarak hidrolik kendinden dümenlemeli sarkaçlı trapez aks kullanılmaktadır.
Sarkaçlı direksiyon akslarında daha önce pirinç rulmanlar kullanılıyordu, ancak bunlar çok aşınmıştı. Taşıma ve çamur yayma sırasında rulmanlar da ağır kirlenme ve gerilmelere maruz kalıyordu. Bu nedenle yağlanmış rulmanlar pratik değildi. Buna ek olarak, araçların etrafında her zaman bir amonyak bulutu dolaşıyor ve bu da tüm bileşenleri etkiliyor.
Tarım hava koşullarına bağlı olduğundan, her türlü hava koşulunda tarlaya gitmek mümkün değildir, bu nedenle bir bulamaç tankeri yılda yalnızca en fazla 100 gün kullanılır. Ancak bu süre zarfında teknolojinin günde 24 saat, haftada yedi gün herhangi bir arıza olmadan çalışması gerekir. Hiçbir teknik hata olmamalıdır.