GROB-Werke GmbH'nin ürün yelpazesi & Co. KG'nin ürün yelpazesi otomotiv endüstrisi için esnek üretim sistemlerini içermektedir. Bunlar arasında işleme merkezleri, özel makineler ve bunların otomasyonu yer almaktadır.
Şirket, EMO'da büyük bir başarıyla tanıtılan ve translator olarak da bilinen yeni bir lineer kızak geliştirdi.
Yeni lineer kızak ya da çevirici, şirketin önceki çözümlerine kıyasla çok daha kompakt ve küçüktür. X-kirişinin salon zemini üzerindeki yüksekliği 3,20 metrenin biraz altındadır.
Yeni bir gelişme de 80 kg'a kadar yük taşıyabilen taşıyıcının dikey süspansiyonu ve X-kirişinin altındaki büyük paten tekerlekler üzerindeki yükleme koludur. Yükleme kolunun paralel kinematikte zaten kanıtlanmış teknolojisi de daha da geliştirilmiştir. Kavrayıcı, A veya C yönünde bir döner eksen ile desteklenebilir. Hareketli kütlelerin azaltılmasıyla, önemli ölçüde daha yüksek hareket hızları ve ivme değerleri elde edilir. Hareket uzunluğu 40 m'ye kadar çıktığında hız 6 m/s ve ivme 6 m/s2'dir. Hız ve ivme böylece önceki modele göre iki kat daha hızlıdır. Lineer gantry'nin önemli ölçüde geliştirilmiş dinamikleri, birbirine bağlı tek ve çift milli makinelerin tek bir tutucu ile yüklenmesini sağlar.
Komple bir üretim hattı bir yandan lineer gantry'den, diğer yandan da iş parçaları için tek ve çift milli işleme merkezlerinden oluşur.
Gantry'nin yüksek dinamikleri nedeniyle, sorumlular için uygun enerji besleme sistemine ilişkin sorular hızla ortaya çıktı. Yüksek aşınma direnci ve uzun hizmet ömrü gibi diğer gerekliliklere ek olarak, iş güvenliği nedeniyle tüm seslerin toplamının aynı zamanda nispeten düşük olması gerekiyordu.