Dil Değiştir :
Başka hiçbir sektörde güvenilirlik otomotiv sektöründeki kadar önemli değildir. Tüm araçlar ve hatta motor gibi münferit bileşenler üretim hattından çok yüksek derecede otomasyonla geçer. Eğer bir parça durursa, bu hızlı bir şekilde pahalı üretim kesintilerine yol açabilir. Bu nedenle araç üreticileri ve tedarikçileri için güvenilir bileşenlere güvenebilmek önemlidir. Avusturyalı bir motor üreticisi bu nedenle igus'un 'akıllı plastiğine' güveniyor®. Sensörler çalışma sırasında aşınmayı tespit eder ve onarım veya değiştirme gerektiğinde zamanında bir alarm verir.
"Makinelerin ve ürünlerin dijital ağa bağlanması sayesinde, bileşenlerin durumunu sürekli olarak kaydetmek ve onarım veya değiştirme gerektiğinde en kısa sürede rapor vermek mümkündür."
Michael Blaß, igus e-zincir sistemleri Başkan Yardımcısı®

Yeni broşürümüz size her şeyi bir bakışta gösteriyor
Konuya genel bakış:
isense EC.W ("W" için "aşınma") aşınma izleme sistemi enerji zincirinde de kullanılmaktadır: E-zincirin çapraz çubuğuna yerleştirilen bir sensör çipi® kayan e-zincirin durumunu® hareket halindeyken sürekli olarak ölçer: aşınma zincirin hizmet ömrünün sonuna yaklaşacak kadar ilerlemişse sensör bunu rapor eder ve bir sinyali tetikler. Ancak, yüksek performanslı plastikten yapılmış enerji zincirinin aşınması henüz bir sinyalin tetiklenmesine neden olacak kadar ileri düzeyde değildir.
Burada isense EC.B modüllerinin ("B" için "break") kullanımı çok daha belirleyicidir. Enerji zincirinin içindeki bir polimer tel ve bir sensör ünitesi kullanarak zincirin durumunu izlerler. Geçmişte, enerji zinciri sistemlerinin görsel denetimleri hiçbir şikayetle sonuçlanmadı, ancak iki hafta sonra zincir arızalandı. Kırılma izleme sistemi sayesinde bu durum önlenebilmektedir. Bununla birlikte, beta aşamasının başlangıcında hala birçok ince ayar yapılması gerekiyordu. Bunun nedeni, bir fabrika holündeki sıcaklığın zincirin uzunluğu ve dolayısıyla polimer telin ön gerilimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olmasıdır. " normal" genleşme ile gerçek olayları birbirinden ayırmak için sınır değerlerin belirlenmesi gerekliydi.
Avusturya'daki motor fabrikasında igus® 'un isense modülleri şimdiden ayın yeniliği seçildi. Şu anda igus® 'un yaklaşık 50 ila 60 enerji zinciri sistemini kırılma izleme ile donatma düşünceleri ve planları var. Üç test sistemi halihazırda sistemin gerçek operasyonda durduğu ve sorumlu makine ayarlayıcılarının harekete geçmesi gerektiği noktadadır. Görsel bir incelemeden sonra, bunun yanlış bir alarm olup olmadığına veya gerçekten bir eylem gerekip gerekmediğine karar verebilirler. Bu, mevcut beta aşamasında bile pahalı sonuçsal hasarlardan kaçınılabileceği ve portalların güvenli bir şekilde taşınabileceği anlamına gelir.