Dil Değiştir :
Bir kompost tesisi için silindir enerji besleme sistemleri
Kompost tesisi işletmeye alındığından beri, spiral sistem olarak adlandırılan çeşitli uzunluklarda ve tasarımlarda enerji besleme sistemleri kullanılmaktadır. Özelliği: Isı, kaba kir ve yüksek nem ile enerji besleme sisteminin işi zordur. Bununla birlikte, tesis operatörü bu son derece agresif koşullar altında 5 yıllık bir hizmet ömrü beklemektedir ve igus'un makaralı enerji zinciri çözümü ile çalıştıktan sonra son derece memnundur®.
"İki yılı aşkın bir süredir kullanımda olmalarına rağmen henüz herhangi bir aşınma belirtisi göstermemişlerdir. Enerji besleme sistemleri aylık olarak kontrol edilmektedir. Burada şu ana kadar herhangi bir aşınma tespit edilmediğini görebiliriz"
Dipl.-Ing. Werner Kretzinger, AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH Elektrik Mühendisliği Bakım Müdürü
Operatöre yapılan ilk ziyaret sırasında igus® silindir enerji besleme sistemini tanıttı. Diğer şeylerin yanı sıra özellikle kirli uygulamalar için geliştirilen bu sistemin avantajları AVA'da kısa sürede fark edildi. "Michael Offner" ilk makaralı zincirden mevcut modele kadar gelişimin durmadığını vurguluyor. "Tek tek makaralar arasındaki mesafe kısaltıldı ve bir kez daha sahadaki zorlu koşullara uyarlandı." Bu nedenle müşteri gereksinimleri doğrudan ürün geliştirmeye dahil edildi.
"Bir sonraki revizyon için hemen bir zincir sipariş ettik," diye hatırlıyor Werner Kretzinger. "Ve iki sistemi karşılaştırabildik. Makaralı enerji besleme sisteminin teknik avantajları bizim için hızla belirginleşti. Bugün kullanımda olan sadece bir kayar enerji zincirimiz var ve bu da önümüzdeki yıl değiştirilecek son zincir olacak." AVA Augsburg, kompost tesislerindeki makaralı enerji besleme sistemlerinin en az beş yıl dayanacağından emin. Bu da hizmet ömrünü beş kat artırıyor.
"Enerji tedarik sistemlerini bu atmosferde çalışır durumda tutmak tam zamanlı bir iş," diye tamamlıyor bakım müdürü. "Ancak aylık ölçümler ve yıllık denetimler sayesinde çok fazla şey vaat etmediğimizi anlıyoruz." Yatırım karşılığını veriyor.