Dil Değiştir :
Şantiyelerde, tüm makineler, malzemeler ve insanlar arasında oldukça kafa karıştırıcı olabilir. Genel bir bakış sağlamak zor olabilir. Gessmann'ın sürücü kabinleri için yeni esnek kullanım konsepti, operatörlerin her zaman optimum bir genel bakışa sahip olmasını sağlamaya yardımcı olur. Bunun nedeni, sürücü koltuğunun doğrusal olarak sağa ve sola ayarlanabilmesidir. Hareket, yağlayıcı ve bakım gerektirmeyen tribo-plastik sayesinde güvenilir ve uzun süre çalışan bir drylin® lineer ray sistemi ile mümkün olmaktadır.

Gessmann deplasman sisteminde, yağlama gerektirmeyen igus lineer teknolojisi toz ve kirin yapışmasını önler.

Özellikle zorlu ortamlardaki avantajları nedeniyle, hareketli plastik rulmanlar halihazırda inşaat makineleri sektöründe dünya çapında 20.000'den fazla müşteri tarafından başarıyla kullanılmaktadır. Ağır hizmet uygulamalarına yönelik aşınmaya dayanıklı kaymalı rulmanlar ekskavatörlerde, tekerlekli yükleyicilerde ve teleskopik yükleyicilerde bulunabilir. Doğrudan stoktan veya özelleştirilmiş ürünler olarak temin edilebilir. Örneğin igutex ® TX2 kaymalı burçları, özellikle yüksek yüklü yatak pozisyonlarında kullanılmak üzere geliştirdik. Entegre katı yağlayıcılara sahip yüksek mukavemetli sargı yapısı, düşük sürtünme ve bakım gerektirmeyen çalışma sağlar. Harici yağlama kullanılmadığı için çevreye yağlama gresi salınmaz. Rulman teknolojisine ek olarak, E4.1 gibi enerji zincirleri inşaat makineleri endüstrisinde, örneğin malzeme taşıyıcılarda, teleskopik taşıyıcılarda ve matkaplarda kabloların korunmasını ve yönlendirilmesini sağlar. Ayrıca dinamik sürekli hareketler için UV ve sıcaklığa dayanıklı kablolar da sunuyoruz. Tüm bileşenlerin hizmet ömrü hesaplanabilir. Bunun için web sitemizdeki ücretsiz çevrimiçi araçlarımızı kullanabilirsiniz. Bu araçlara kayıt olmadan ücretsiz olarak erişebilirsiniz.