Dil Değiştir :
RWE Power AG, bus sistemleri için standart kablo olarak igus® chainflex® kullanıyor
Açık ocak linyit madenciliğinde elektrik kablolarının maruz kaldığı yüksek yük, Rhenish maden alanlarında çalışan güçlü kepçe tekerlekli ekskavatörlerden birini izlediğinizde hemen anlaşılır. Açık ocak madenlerinin işletmecisi RWE Power AG, kapsamlı testlerin ardından igus® chainflex®-kabloyu fabrika standardına dahil etmeye karar verdi. Müşteriye özel optimize edilmiş kablolar kullanılmış olup, bunlar özellikle mekanik gerilime karşı dayanıklıdır.
"Enerji zinciri yerden tasarruf sağlar ve aşınmaya karşı daha az hassastır. Ayrıca, madencilik sırasında toz oluşumunu önlememize yardımcı olan büyük makinenin kepçe tekerleği ve konveyör yolu üzerindeki emisyon kontrol ekipmanını çalıştırmak için bir su kaynağı gibi ek unsurları da entegre ediyoruz"
Jürgen Lenz, RWE proje mühendisi
Kablo uzmanları açısından ilginç olan, chainflex® tiplerinin temel özelliği olan zincirlerde kullanıma uygunluklarının çoğu durumda gerekli olmamasıdır. Bunun yerine, aşınma direnci ve UV direnci gibi tipik ağır hizmet özellikleri ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte, istisnalar da vardır. Haziran/Temmuz 2013'te, 1970'lerde inşa edilen yedi kepçe tekerlekli ekskavatörden biri büyük bir bakım programına tabi tutuldu. Bu çalışmanın bir parçası olarak, ekskavatörün güçlü çevirme halkasındaki kayma halkası tertibatı, yaklaşık bir metre genişliğinde büyük bir igus ® -enerji zinciri ile değiştirildi ve tabii ki yeni standartlaştırılmış bus kablosu ile dolduruldu.
RWE proje mühendisi Jürgen Lenz: "Enerji zinciri yerden tasarruf sağlıyor ve aşınmaya karşı daha az duyarlı. Ayrıca, madencilik sırasında toz oluşumunu önlememize yardımcı olan büyük ölçekli ekipmanın kepçe tekerleği ve konveyör yolu üzerindeki emisyon kontrol ekipmanını çalıştırmak için bir su kaynağı gibi ek unsurları da entegre ediyoruz." Enerji zinciri için geniş ek kablo yelpazesi, bu uygulama için tüm kabloların eksiksiz bir çözümünü sağlar. Yukarıda açıklanan bus kablolarından başlayarak orta gerilim kablolarına kadar. Teknenin ve kaplamanın montajı igus® çalışanları tarafından gerçekleştirilmiş, kabloların bağlanması ve dolgusu da bu çalışanlar tarafından yapılmıştır. Kurulum alanına erişim sağlamak için öncelikle paletli ray ile üstyapı arasındaki bağlantıda kalın çelik yapıdan dar bir geçit açılması gerekmiştir.