Beyer, yüksek düzeyde dikey entegrasyonla çalışmakta ve satın alınan bileşenlerin (örneğin enerji zincirlerinin) optimum seçimine büyük önem vermektedir. Günümüzde E4.1L serisi enerji zincirleri, Beyer tarafından daha önce kullanılan enerji zincirlerine kıyasla daha yüksek burulma stabilitesi ile dikkat çekiyor. Bu nedenle üretici, kablo kılavuzunu tüm sistem serilerinde ve boyutlarında kullanmıştır.
E4.1L serisi gürültü azaltma açısından da etkileyicidir. Kama şeklindeki yarıçaplı stop-dog hafifçe eğimli olduğundan, enerji zinciri bağlantılarının münferit bağlantı plakaları hareket sırasında birbirlerine sorunsuz bir şekilde kayar. Bu, sert zeminde durma ve yuvarlanma sırasındaki gürültüyü azaltır. Titreşimler de azalır, bu da hizmet ömrünü daha da uzatır.
E4.1L'nin her iki taraftan açılması ve doldurulması da çok kolaydır. Bu, özellikle makineye monte edildiğinde zaman kazandırır.
Bazı uygulamalarda Beyer, çalışma alanında cam kırılması riski olduğunda enerji zincirinin kapalı versiyonunu R4.1L enerji tüpü olarak da kullanıyor.
Son olarak sistem uzmanı, mobil uygulamalar için özel olarak geliştirilen chainflex kablo sistemlerine de güveniyor. Enerji ve sinyal kablolarına ek olarak, basınç dalgalanmalarıyla değişen ve enerji besleme sistemine ek yükler getiren 12 milimetre çapında dört adede kadar pnömatik hortum taşınmaktadır. E4.1L bu yüklerle çok iyi başa çıkmaktadır.