Krones AG, içecek dolum ve paketleme teknolojisinde dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biridir. Şirket, proses, dolum ve paketleme teknolojisinin yanı sıra malzeme taşıma alanları için makineler ve komple hatlar planlamakta, geliştirmekte ve üretmektedir.
Krones AG, her gereksinim için doğru çözümü bulmaya çalışmaktadır. Örnek olarak: Cam ve PET şişeler için kontrol, dolum ve etiketleme teknolojisi. Burada, kelepçeleme yıldızları özellikle denetim teknolojisi alanında verimliliklerini kanıtlamaktadır. Şişeler bir karusel üzerinde, her bir şişenin durumunu ve türünü ve olası kontaminasyonu algılayan kameraların önünden yüksek hızda geçirilir. Şişeler daha sonra bir sıkıştırma yıldızı aracılığıyla etiketleme gibi diğer alanlara aktarılır.
Zımba yıldızının münferit zımba paketleri arasından PEEK döner bir eksen geçiyor ve bu eksen bir kontrol pimi tarafından kontrol edilerek zımbaların açılıp kapanmasını sağlıyor. Özellikle makaralar eskiden çabuk aşınıyor, bu da sistemin sık sık durmasına ve müşterilerin şikayetlerine neden oluyordu.
Kelepçe yıldızı bira fabrikalarının günlük işleyişinde yüksek yüklere maruz kaldığı için bu özellikle sorunludur. Bir kelepçe yıldızı 20 mm'lik bir çap toleransını telafi eder ve bu nedenle değiştirilmesi gerekmeden farklı şişe boyutlarını kavrar. Üst performans aralığında, büyük bira fabrikalarında saatte 66.000 şişeye kadar geçiş yapılmaktadır, bu da her saat 66.000 açma ve kapama işleminin gerçekleştiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle silindirlerin kullanım ömrünü artırmak için çeşitli malzemelerle çok sayıda test gerçekleştirildi. Krones başlangıçta çeşitli plastik tedarikçileriyle temasa geçti, ancak istenen sonuçlar elde edilemedi.