Bira üretim tesislerindeki aşırı sıcaklık dalgalanmalarına karşı yüksek performanslı yataklar

Profil

  • Neye ihtiyaç vardı? İglidur A500'den yapılmış kaymalı yatak
  • Gereksinimler: Rulmanın malzemesi 0 ila 120°C arasındaki değişen sıcaklıklara dayanabilmeli, agresif kimyasal temizlik maddeleriyle sorunsuz bir şekilde temizlenebilmeli ve FDA onayına sahip olmalıydı.
  • Endüstri İçecek endüstrisi
  • Müşteri için başarı: iglidur A500'den yapılan rulmanlar -100°C ila +250°C sıcaklık aralığında çalışabilir. Malzeme, ilgili tüm kimyasal bileşiklere karşı dayanıklıdır. Genel olarak, iglidur rulmanların kullanılmasıyla, önceki tunç rulmana kıyasla hizmet ömründe yaklaşık %280'lik bir artış elde edildi.
Bira fabrikası

Sorun

Çözüm

Bira fabrikası
Bira fabrikası