Dil Değiştir :

Kalem kombinasyonlu çoklu dokunmatik masa yaratıcı profesyoneller için
Bu yenilikçi proje, Münih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde endüstriyel tasarım bölümünden mezun olan Chamila Perera'nın son projesidir. Kalem kombinasyonlu çoklu dokunmatik masa, görsel olarak çalışan ve günlük olarak eskiz, beyin fırtınası, sunum ve tasarımla uğraşmak zorunda olan tasarımcılar, mimarlar ve grafik sanatçıları gibi yaratıcı profesyoneller içindir. Yaratıcı bir ofisteki süreçleri optimize etmek amacıyla masa, geleneksel masa ile sanal masaüstünü birleştiren bir çalışma yüzeyi olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır.
Fikir, kağıt olmadan, çok sayıda çevresel cihaz olmadan ve can sıkıcı kablo karmaşası olmadan çalışmak isteyen tasarımcılar için interaktif bir çalışma masası yaratmaktı. Fikir, yakın gelecekte nelerin gerçekleştirilebileceğini göstermektir. Sadece görüntüleri ileri geri itmekle kalmayan, aynı zamanda olasılıklar dahilinde tüm işlevselliğini kullanan "interaktif bir masa" için bir konsept. Masa, kullanımı eğlenceli ve yaratıcı ofis ortamında çalışan, gereksiz çevre birimlerinin çoğunu tek bir cihazda birleştiren bir düşünme cihazı olmalıdır. Amaç, çalışma prosedürünü basitleştirmek ve son olarak da kağıtsız çalışmayı desteklemektir ve sonuçta ahşap ve çelikten yapılmış bir 1:1 modeli ortaya çıkmıştır. Prototip Y-Desk olarak adlandırıldı.

Y-Desk bir dikey ve bir yatay yüzey içerir. Her iki yüzey de dijital ve analog çalışma yüzeyi arasında bir arayüz görevi gören çoklu dokunmaya duyarlıdır. Kullanıcı isterse bunları sessize alabilir ve masayı normal bir mobilya parçası olarak kullanabilir. Masa, kullanıcı grubuna tarama, çizim ve son olarak sesli/görüntülü konferans seçenekleri gibi iletişim araçları gibi günlük işlevleri tek bir cihazda bir arada sunuyor. Masa aynı zamanda bireyselleştirme ve özel kullanım seçenekleri de sunuyor. Birden fazla kullanıcı tek bir cihaz üzerinde birlikte veya bağımsız olarak aktif bir şekilde çalışabilir. Her şeyden önce, günlük işlemler kısa yürüme mesafeleri ile basitleştirilir, ancak masa aynı zamanda kullanıcıya yaratıcı süreçte ilham verir.
2 drylin® lineer kılavuz NK-01-27 kolay hareket sağlar
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat