Kavisli lineer kılavuzlu ölçüm makinesi

Yapımı - Hafif, sessiz ve uygun fiyatlı, aynı zamanda HMI için hazır mı?

Profil

  • Gerekli olan: <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="https://www.igus.de/info/gebogene-linearfuehrung-drylin-w" target="_self"> drylin® W Kılavuz taşıyıcı ile birlikte kavisli lineer kılavuz
    enerji̇ zi̇nci̇ri̇
    kontrol sistemi & sürücü
  • Gereksinimler: Taşıma ağırlığını önemli ölçüde artırmamak için bileşenlerin özellikle hafif olması gerekiyordu. Ayrıca, koşuşturma sırasında konstrüksiyona yaklaşabilecek fuar ziyaretçilerini hiçbir gres veya yağ kirletmemelidir. Buna ek olarak, fuarda hızlı bir şekilde kurulabilmesi için montaj/demontaj talimatlar olmadan sezgisel olmalıdır.
  • Kullanılan ürünler:
    drylin® W Kavisli lineer kılavuz
  • Özet: Kullanılan lineer kılavuzlar yüksek yük kapasitesi sunar, kesinlikle temizdir ve bakım ve yağlama gerektirmez. Ayrıca uzun bir hizmet ömrüne sahiptirler. igus® ürünleri, alüminyum ve plastik malzemeler sayesinde fuar makinesinin taşınması için son derece hafiftir. Fuar makinesi tüm HMI'yı çalıştırdı ve şimdiye kadar bir saniye bile bozulmadı.
Kompakt Grafik

Sorun

Çözüm

Uygulama resimleri:

Uzmanımıza sorun

Icon_Button - Uzman

Teknik incelemeyi indirin

Icon_Button - Ürün Bilgisi

Yapılandırıcı

Icon_Button - Yapılandırıcı