Dil Değiştir :
"Bugün değerlerini kanıtladıklarını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar herhangi bir şikayet almadık."
Tasarım müdürü Franz Eckert, iglidur® rulmanlarını kullanma kararı hakkında.
İglidur® J malzemeden üretilen JUM lineer kaymalı yataklar, gücünü tamamen doğrusal bir hareket olan yatak derinliği ayarı alanında gösterir. Özel ağ yapısı sayesinde, doğrusal hareketler için önceden belirlenmiştir, düşük sürtünme katsayısına sahiptir ve eşleşme ortağı olarak paslanmaz çelik ile uzun vadede gerekli olan çok iyi çalışma ve gürültü davranışına sahiptir. "Korkulan yapışma-kayma etkisi hiçbir noktada meydana gelmiyor," diyor tasarım müdürü ve önemli bir hususu vurguluyor. "Tüm ayarlar güvenilir ve sessiz bir şekilde çalışıyor."
Yağlama gerektirmemesi de bir başka olumlu yön. Yüksek kaliteli ofis koltuğu sayısız varyantta mevcut ve müşteri spesifikasyonlarına göre şirket sahasında monte ediliyor. "Montajcının artık hiçbir şeyi yağlaması gerekmediğinden, çok yüksek kaliteli koltuk veya arkalık döşemesinin istemeden kirlenme riski azalıyor," diyor Eckert.

Corinna Graf (Nowy Styl) ve Bernhard Hofstetter (igus) ofis koltuğu Galileo'nun yenilikçi tasarımı ile
2006'dan beri piyasada olan yönetici koltuğunda, neredeyse her uygulama için doğru rulmana sahip olan kapsamlı igus® modüler sisteminden sadece standart kaymalı rulmanlar kullanılmaktadır. Ana konuya, yani koltuğun ergonomisine odaklanmak için kaymalı yataklara yönelik özel çözümlerden en başından itibaren kaçınılmalıdır. Geliştirme öncesinde kapsamlı örnekleme ve teknik istişareler gerçekleştirilmiştir.
Rulman daha sonra kendi test düzeneğimizde çeşitli testlere tabi tutuldu. Buradaki ana odak noktası sorunsuz çalışma davranışı, düşük gürültü seviyeleri, sağlamlık ve dayanıklılıktı. "Ancak tüm gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını yalnızca sahada gerçek kullanım gösterir," diyor Eckert. "Bugün değerlerini kanıtladıklarını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar herhangi bir şikayet almadık." Plastik rulmanlar lehine verilen karar, maliyet etkinliği açısından da işe yaradı. İgus® rulmanlarının kullanılmasıyla elde edilen tasarrufun yaklaşık yüzde 50 olduğu tahmin ediliyor.
Burada kullanılan ürünleri bulabilirsiniz