Dil Değiştir :

Cam üretiminde kullanım
FAST/Z/25" - bu, Ernst Pennekamp GmbH & Co. OHG'nin geçen yıl sunduğu gelişmenin adıdır. FAST/Z/25 kompakt, çok hızlı ve hassastır. Kalıptan çıkan yaklaşık 500 ºC sıcaklığındaki cam ürünleri bir soğutma fırınına iter. Tıpkı bir robot gibi, FAST/Z/25 akıcı, üst üste binmiş hareketler gerçekleştirebilir. Bunun çeşitli avantajları vardır. İlk olarak, sistem neredeyse hiç durmadan çalışabilmektedir. İkinci olarak, şişelerin konveyör bandı üzerindeki düzeni açısından çok daha esnektir. Pennekamp, münferit eksenlere enerji beslemesi için bir enerji zincirine ihtiyaç duyuyor. Karar, yuvarlak kesitli igus® triflex® R sistemi lehine verildi. " muhafaza pedi" bağlantısı ile yüksek gerilme kuvvetlerini absorbe eder ve aynı zamanda yarıçap ve burulma için açıkça tanımlanmış stop-dog ile tüm eksenlerde yumuşak hareketlere izin verir. Buna ek olarak, enerji zinciri en iyi mekanik özellikleri sunar; pürüzsüz iç konturlar sayesinde çok uzun kablo servis ömürleri elde edilir. Zinciri uygulamaya uyarlarken ve sonraki servis çalışmaları sırasında triflex® R, çelik kablolar gibi sürekli destek elemanlarını kesmek veya yeniden bağlamak zorunda kalmadan herhangi bir noktada ayrılabilir ve yeniden bağlanabilir. Özel olarak tasarlanmış dış şekli, zincirin engelleyici kenarlara takılmasını önler ve cam kırılması nedeniyle kablonun hasar görmesini mümkün olduğunca engeller. Enerji kaynağının dış etkenler nedeniyle arızalanması durumunda, montaj braketindeki çıtçıtlar kullanılarak anında değiştirilebilir.
Burada kullanılan ürünleri bulabilirsiniz
Çok çeşitli alanlardan daha ilginç uygulamaları burada bulabilirsiniz