Portal yükleyicilerde enerji ve sinyal besleme sistemi: yüksek hızlar, sessiz çalışma

33 m'ye kadar hareket uzunlukları ve 10 m/s'ye kadar ivmelerle güvenilir kablo yönlendirme

Profil

  • Neye ihtiyaç vardı? P4 serisi profil makaralı zincirler, E4.1 serisi enerji zinciri, kılavuz oluk, chainflex® kablosu; hepsi hazır zincir® komple sistem olarak tamamen monte edilmiş şekilde tedarik edildi.
  • Gereksinimler: Bugüne kadar üretilen portallar 20 ila 33 metre uzunluğundadır ve buna uygun olarak uzun kablo kılavuzları gerektirir. Ve tüm bunlar 3 m/s'lik hareket hızlarında ve 7 ila 10 m/s2'lik ivmelerde.
  • Endüstri: malzeme taşıma
  • Müşteri için başarı: P4 makaralı zincirler, 800 metreye varan hareket uzunluklarında sorunsuz ve eşit çalışma sağlar.
    Zincirin gerekli tahrik gücü önemli ölçüde azaltılmış ve hizmet ömrü artırılmıştır.
readychain®

Sorun

Çözüm