Dil Değiştir :
Dikey sipariştoplayıcılar: EK-X serisinin dikey sipariş toplayıcıları Still'in geniş ürün yelpazesinde özellikle etkileyicidir - Hamburg merkezli şirket, yaklaşık 4,5 milyar avroluk cirosuyla (2013) dünyanın en büyük ikinci forklift üreticisi olan Kion Group'un bir parçasıdır. Görevleri, sürücünün yüksek raflı bir deponun dar koridorlarında tek tek kartonları çıkardığı paletlere yaklaşmaktır. Sipariş toplayıcılar on iki metreye kadar toplama yüksekliğine ulaşır ve modüler tasarım prensibi sayesinde bireysel uygulamaya mükemmel şekilde uyarlanabilir. Örneğin, alıcı farklı kabinler, kaldırma direkleri, kontrol panelleri ve akü sistemleri arasından seçim yapabilir ve özelleştirilmiş seçenekler de gerçekleştirilebilir.


Still, daha küçük sipariş toplayıcılarda kablo yönlendirme için sapma prensibini zaten kullanıyor ve değerini kanıtladı. EK-X serisi için, daha uzun kablo uzunlukları nedeniyle silindirin yanal yönlendirmesi bir miktar iyileştirildi - ve ardından ilk testler, bu çözümün maalesef burada işe yaramadığını hızla gösterdi. Volker Haspel, Kion Systems'de elektriksel geliştirmeden sorumlu: "Normalde kullandığımız kablolar bükülmüş ve tirbuşon gibi görünüyordu. Kısa bir süre sonra testte başarısız oldular. Bu tür kabloları test etmek başlı başına karmaşık bir iştir. Kaldırma çerçevesi içinde göreceli hareketler gerçekleştirirler ve sipariş toplayıcıların hareketi oldukça dinamiktir. Ayrıca enerji zinciri kablolarının aksine burada meydana gelen gerilme kuvvetini de hesaba katmanız gerekir."

Her iki şirketin laboratuvarlarında yapılan testler, demet bükümlü özel chainflex® kablo yapısının makaralar üzerinde de çok iyi tutunduğunu gösterdi. Damarlar önce demetler halinde bükülür ve bunlar da küçük bir adım uzunluğuna sahip bir çekirdek elemanın etrafında bükülür. Bu çekirdek eleman sadece dolgu görevi görmez, aynı zamanda gerilim azaltma elemanı olarak da tasarlanmıştır. Sonuç, çelik bir kabloyu andırmaktadır. Bu sabit tel yapısına ek destek sağlamak için, çekirdeği uzunlamasına yönde yönlendirmek üzere basınç altında bir kılıf ekstrüde edilir. Tüm bu önlemler kabloda oluşan kuvvetleri en aza indirme ve yapıyı koruma etkisine sahiptir.
Kılıfın özel malzemeleri ve bunların işlenmesi de dayanıklılığa önemli ölçüde yardımcı olur. Kasnağın şeklinin hizmet ömrü üzerinde hiçbir etkisi olmadığı gösterilmiştir. Bu, Still tasarımcıları için kararı netleştirdi ve kablo EK-X direği için standart olarak tanımlandı. Sipariş toplayıcılarda 4,50 ila 16 metre uzunluğunda, demet telli ve TPE kılıflı bir chainflex® kablo kullanılmıştır. Yüksek yüklere maruz kaldıklarına şüphe yok. Birçok uygulamada, cihazlar sürekli kullanımdadır, böylece direk her zaman hareket halindedir. Chainflex® kabloları bu koşullar altında tıpkı binlerce enerji zinciri uygulamasında olduğu gibi hareket eder. Böylece Still, direğin ve avara kasnağının değiştirilmiş geometrisi nedeniyle ortaya çıkan bir soruna çözüm bulmuş oldu. igus® 'daki kablo uzmanları da yeni bir anlayış kazandı: Artık kablolarının sadece zincirler için uygun olmadığını, aynı zamanda makaralı kılavuzlarda da kendilerini kanıtladıklarını biliyorlar.