Bu büyük kilit sistemi Hollanda'nın Zeeland eyaletindeki Nieuwdorp kasabasında yer almaktadır. Büyük kilit kapılarının güvenilir bir şekilde açılıp kapanmasını sağlamak için kabloların bir tedarik binasından kapılara güvenli bir şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. Hareketli kapılar, bir enerji zinciri şeklinde eşit derecede hareketli bir kablo güzergahı kurulmasını gerekli kılmıştır. Bu, kapı başına 40 metrelik hareket boyunca uzanacaktı. Ancak sistemin operatörleri aynı zamanda kapıların 100 mm'nin üzerindeki yanal hareketleriyle de karşı karşıyaydı ve e-zincir® bunu telafi etmek zorundaydı.
Buna ek olarak, kablo güzergahı tasarlanırken hava koşulları ve tuzlu su da dikkate alınmalıydı. Sık çalışmaya ek olarak, yıl boyunca değişen sıcaklıklar, yağış ve korozyon da kablo çözümü üzerinde kalıcı bir yük oluşturmaktadır.
Arıza süresini en aza indirmek için dönüşüm süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. En iyi çözüm, basitleştirilmiş kurulum için eksiksiz bir çözümdür.