Dil Değiştir :
Günümüzde polimer rulmanlar, takım tezgahlarında ve işleme merkezlerinde çok çeşitli yerlere monte edilmektedir. Örneğin, kayar magazin kapılarının yönlendirilmesi için yenilikçi hibrit rulmanlar, kontrol panellerinin hareket ettirilmesi için döner tabla rulmanları veya dişli kayış tahriklerinin saptırılması için küresel kaymalı rulmanlar. Hafif, sağlam ve yağlama gerektirmezler ve metal burçlar gibi greslenmeleri veya yağlanmaları gerekmez. Günümüz makinelerinin yüksek karmaşıklığı nedeniyle Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH, münferit bileşenlerden en yüksek talepleri karşılamakta ve tedarikçilerini erken bir aşamada tasarım sürecine dahil etmektedir. Bugün, tesis üreticisi birçok önemli makine parçası için igus® ürünlerine güveniyor.
igus® Kayar magazin kapıları için hibrit lineer rulman
Tribolojik olarak optimize edilmiş plastik çözümlerin bir başka örneği de kayar magazin kapaklarının güvenli bir şekilde yönlendirilmesi için kullanılan hibrit lineer rulmandır. Tüm takım tezgahları ve işleme merkezleri bu tür kayar kapılarla donatılmıştır. Magazin yuvaları, tüm kılavuzlar dahil olmak üzere nakliye için tamamen sökülür ve mümkün olduğunca az ayarlama çalışmasıyla müşterinin tesislerinde yeniden monte edilir. Müşteri, sürgülü kapıların hareket ettirilmesinin çok kolay olmamasını talep etmektedir. Ancak aynı zamanda bunları kaydırarak açmak için gereken kuvvet de çok büyük olmamalıdır. Hibrit lineer rulmanlar, bu sözde ikincil hareketlerde gerçekten kendilerini gösterirler. Eğilmemeli, sessiz olmalı ve ayrıca yağlama ve bakım gerektirmemelidirler.
Yeni hibrit lineer rulmanlar "drylin® WJRM" özellikle manuel kapı, emniyet kapısı, kayar kapı ve kilit ayarlamalarında tahrik kuvvetini azaltır. Kayma ve yuvarlanma hareketlerinin özel avantajlarını birleştirirler. Ana yük makaralı rulman üzerindedir, bu da gerekli tahrik torkunu azaltır. Plastik kızaklar her türlü yanal kuvveti emer. Bu uygulamada da, çalışma kapısını hareket ettirirken ana ağırlık silindir üzerindedir. Buna ek olarak, kurulum alanı son derece sınırlıdır. Hibrit lineer rulmanın yüksekliği sadece 18 mm'dir. Magazin kayar kapılarında tek bir ray olarak kullanılır. Sistemin bir parçası olan alüminyum profil, modifikasyon durumunda işe yarar. Kolayca yeniden işlenebilir, delikler ayarlanabilir veya boyuna kesilebilir.