Dil Değiştir :
EMAG'ın yüksek performanslı torna merkezlerinde igus® 'un tek damarlı kabloları kullanılmaktadır
VMC serisinin dikey EMAG tornalama merkezleri, karmaşık geometrilerin işlenmesine olanak tanıyan "beş eksenli makineler" olarak da mevcuttur. Örneğin, ağır bileşenlerdeki açılı delikleri ve yüzeyleri işlemek için kullanılabilirler. Bu, iş milinin güç kaynağı için bir zorluktur. EMAG, igus'un® chainflex® programındaki tek damarlı kablolara güveniyor.
"Bir motor kablosu arızalanırsa ve değiştirilmesi gerekirse, bu çok kompakt tasarım nedeniyle bir günlük duruş süresi anlamına gelir. Bu nedenle yüksek kaliteli ve esnek bir mil kablosu önemli bir tasarım özelliğidir."
Markus Pannicke, EMAG Leipzig'de Kablolar ve İletkenler Baş Mühendisi
Köln'deki 3.800 m²'lik test laboratuvarında 25 yılı aşkın pratik deneyim ve sayısız test sayesinde igus®, beş yılı aşkın süredir chainflex® kablo serisi için 36 ay veya 40 milyon çift vuruşa kadar garanti sunan piyasadaki tek üretici olmuştur. Çevrimiçi hizmet ömrü hesaplayıcısı, chainflex® kablosunun garanti süresinin ötesinde beklenen hizmet ömrünü belirlemek için de kullanılabilir. EMAG örneğinde, CF270.UL.D mil kablosu ile çözüm, kurulum alanında yüksek bir tasarruf ve aynı zamanda maliyetlerde azalma anlamına geliyor. igus'un kapsamlı ve esnek garantisi sayesinde®, EMAG için hiçbir risk yoktur.