Dil Değiştir :

Münih Teknik Üniversitesi Takım Tezgahları ve Endüstriyel Yönetim Enstitüsü'nde (iwb) Takım Tezgahları grubundan 5 öğrenci ile bir başka büyük proje başlatıldı. Jan Rasch, Cedric Rohr, Thomas Odenthal, Markus Hölle ve Christian Junghans, igus® Genç Mühendisler Desteği YES de dahil olmak üzere birçok şirketin sponsorluğu sayesinde bir takım tezgahı geliştirme ve inşa etme projelerini gerçekleştirebildiler. Şu anda ahşaptan yapılmış 1:1 ölçekli bir model ürettiler. Bir sonraki adımları, tüm bileşenleri modelden çelik bir yapıya aktarmak olacak. Model, dokunmatik bir ekran kullanılarak hareket ettirilip kontrol edilebiliyor ve kendi oluşturduğunuz yazılım sürekli olarak geliştirilip optimize ediliyor.
Öğrenci projesinin amaçları "Makine aleti son derece yenilikçi" (wzmi) bir makine aletinin geliştirilmesi, tasarımı ve yapımıdır. Bu makine fuarlarda ve etkinliklerde gösterici olarak sergilenecektir. Makine, Makine Takım Grubu ve ortaklarının araştırma projelerini halka sergilemek için kullanılacaktır.
Takım tezgahı konsepti, üretim teknolojisi alanındaki güncel araştırma konularını yansıtan özel özellikler içermektedir. Örneğin, freze mili aynı zamanda otomatik takım değiştirme ile sürtünme kaynağı gerçekleştirmek için de kullanılacaktır. Tüm işleme operasyonları kuru olacaktır. Ayrıca, farklı üreticilerin lineer sürücülerinin kullanılması nedeniyle kontrol sisteminin açık veri yolu sistemi ile gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Çok yönlülük bir diğer önemli gerekliliktir.
Makine ve elektrik mühendisliği öğrencilerinden oluşan beş kişilik ekip, bu yenilikçi makine konseptinin hayata geçirilmesini sistematik bir şekilde tasarlama hedefini belirlemiştir. Geliştirme sürecinin bazı bölümleri, FEM ve çok gövdeli simülasyon yöntemlerinin yanı sıra testler yoluyla doğrulamayı da içeriyordu. Proje şimdi ikinci turuna giriyor. Tasarım kısmına son rötuşlar yapılırken, şimdi de kontrol ve düzenleme teknolojisi uygulanarak makine hayata geçirilecek. Tahrik ve kontrol elemanlarının yanı sıra montaj ünitesini de içeren bir laboratuvar kurulumu "Münih Kolokyumu" adresinde sergilenecektir.