Dil Değiştir :
GS 800, 2001 yılında Alzmetall işleme merkezi ürün ailesine eklendi. Kısa sürede başarılı oldu ve çok sayıda yenilikçi tasarım özelliği nedeniyle 2002 yılında Alman Federal İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. Bunu 2005 yılında, iki açıdan yukarı doğru bir genişleme olan GS 1000 takip etti. İlk olarak, işleme alanı A ekseninde 1.070 mm'ye genişletildi ve ikinci olarak, iki döner eksen için tork teknolojisine sahip doğrudan tahrikler veya geleneksel servo tahrikler seçeneği sunuldu. Her iki versiyon da dünya çapındaki kullanıcılar tarafından çok iyi karşılandı ve Alzmetall'de en çok satanlar arasına girdi.
Eylül 2006'da GS serisi aşağıya doğru genişletildi. GS 650, geleneksel çerçeve yapıları tarafından karşılanamayan hassasiyet ve performans talep eden kullanıcılar için özel olarak geliştirilmiştir. İlk kez 2006 sonbaharında Stuttgart'taki AMB'de tanıtıldı. Makine gerçek bir gantry sistemi olarak tasarlanmıştır ve GS 800 ve GS 1000'in aksine A ve C eksenlerinde sadece son derece dinamik ve bakım gerektirmeyen tork tahrikleriyle sunulmaktadır. Yüksek hassasiyetler (Tp=0.007) ve yüksek işleme hızları, tek parça ve seri üretim, takım ve kalıp yapımı ile genel makine mühendisliğinde kullanım için idealdir.
5 eksenli eşzamanlı versiyona ek olarak, sabit tablalı 3 eksenli bir versiyon ve karşı yataklı isteğe bağlı bir 4. eksen de mevcuttur.
Otomatik üretim sistemlerine entegrasyon, doğrusal bir robot çözümüyle - makine yukarıdan tamamen vinçle kaldırılabilir - ve ayrıca bir palet değiştirici veya önden yükleme için mafsallı bir robotla, örneğin sıfır noktalı bir sıkıştırma sistemi ile gerçekleştirilebilir.