Change Language :
Werkzeugmaschinenfabrik WALDRICH COBURG GmbH, son derece karmaşık sistemleri için en yeni nesil kontrol sistemlerine güveniyor.
Dizel motorlar, türbinler, jeneratörler veya gemi pervaneleri gibi büyük parçaların komple işlenmesi, ilgili işleme merkezlerinin giderek daha büyük hale gelmesi anlamına geliyor. Bunun makine teknolojisi üzerinde de bir etkisi vardır. Bu son derece karmaşık sistemlerin takım tezgahı üreticisi her zaman en yeni nesil kontrol sistemlerine güvenmektedir. Bunlar için, sinyalleri çok uzun mesafelerde güvenilir bir şekilde ileten ve yüksek makine kullanılabilirliği sağlayan bir ölçüm sistemi kablosuna sahip özel bir genel çözüm geliştirilmiştir.
"Müşterilerimiz genellikle makineleri 20-30 yıl veya daha uzun süre kullanmaktadır ve genellikle en az %95 oranında kullanılabilirlik gerekmektedir. Bu nedenle, tüm bileşenler her koşulda kusursuz çalışmalıdır. İşte bu noktada igus'un chainflex® kabloları ile yıllar boyunca en iyi deneyimi yaşadık®."
Dipl.-Ing. Thomas Bätz, WALDRICH COBURG GmbH Elektrik Tasarımı Grup Müdürü
Önceden çeşitli testler
Bir çözüm sunabilmek için sadece bir kablonun işlevselliği değil, aynı zamanda münferit bağlantı noktalarının sayısı ve kalitesi de önemlidir. Optimize edilmiş bağlantı çözümünü bulmak için şirketin Köln'deki kendi test laboratuvarında bir dizi test yapıldı. Kablolar daha sonra kullanıcıya gönderildi ve kullanıcı da bunları orijinal bir kontrol ünitesine bağladı. Bulunan kablo konseptinin günlük kullanıma uygunluğunu test etmek için burada gerçekçi makine yükleri simüle edildi.
Bu büyük çaba sonunda istenen sonuç elde edildi: bugün, ölçüm sistemi kabloları yeni kontrol nesline sahip tüm işleme merkezlerinde, hatta eski makinelerin yenilenmesi sırasında bile performanslarını göstermektedir. En başından beri mükemmel çalışıyorlar. Kurulum için önemli bir avantaj, bilinen M23 yuvarlak konektörlerin standart bileşenler olarak kullanılabilmesidir.
"Sonuçlar etkileyici. Dayanıklılık ve sinyal kalitesi doğru. Toplam 90 ila 100 m kablo uzunluğu şu anda sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir, ancak 120 m de düşünülebilir," diyor Thomas Bätz. Buna ek olarak, maksimum beş bağlantı noktası vardır. "Bu konnektör/kablo kombinasyonu ile son derece düşük sönümleme özellikleri elde ediyoruz. Bunlar kontrol ünitesi üreticisinin orijinalinden kat kat daha düşüktür," diye ekliyor Thomas Bischoff.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat