Cloos kaynak sistemlerinde 70 metrelik bir hareket için enerji zincirleri

Asılı, dik veya doğrusal hareket: enerji zincirleri 10 kg/m ağırlığa kadar kabloları yönlendirir

Profil

  • Neye ihtiyaç vardı? Açık ( E4. 56) ve kapalı (R4.56)varyant olarak E4.1 serisi enerji zinciri
  • Gereksinimler: güç, veri, pnömatik ve hidrolik için çok sayıda kablo ve hortum ile enerji kaynağının dik, yatay, asılı veya doğrusal kayma hareketi; metre başına 10 kg'a kadar yüksek kablo ağırlığı; 70 m'ye kadar uzun hareket mesafeleri; kıvılcım, kir ve toza karşı koruma
  • Endüstri: Makine aletleri, kaynak sistemleri
  • Müşteri için başarı: Enerji beslemesindeki dikey durdurma köpeği maksimum kuvvet emilimi sağlar ve uzun uzunluklarda bile yüksek stabilite sağlar; kapalı E4.56 talaşlara karşı optimum koruma sağlar; müşteri ayrıca çelik zincirlerden plastik enerji kılavuzlarına geçerek sistemdeki gürültü seviyesini önemli ölçüde azaltmayı başardı
Bir fabrikada, yeşil ve turuncu birden çok modülden oluşan robotlu kaynak sistemi.

Sorun

Çözüm

Atölyede turuncu robot kolları ve kılavuz rayları olan kaynak robot sistemi.
Endüstriyel bir tesiste kablo yönetimli kaynak robotu.
Enerji zinciri kabloları bir konveyörün üzerinde yönlendiriyor.
e-chains ve kablolarla donatılmış kaynak robotu, test düzeneğinde.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar