Dil Değiştir :
İster fuar standı ve hareketli kızak ister köprü merkezi olsun: MAKA-Systems GmbH'nin CNC 5 eksen teknolojisi, ahşap, alüminyum veya plastik gibi birçok işleme sektöründe verimliliğini kanıtlıyor. Ve yaklaşık 80.000 parçadan oluşan modüler sistemden çeşitli enerji besleme sistemleri kurulduğundan beri, performansta eşzamanlı artışlarla birlikte önemli tasarruflar sağlandı.
Akıllı enerji zinciri çözümleri
"Müşterilerin sistemlerin stabilitesine yönelik gereksinimleri giderek arttı. O dönemde igus® adı şartnamelerde giderek daha sık yer almaya başladı," diyor Üretim & Lojistik şefi Reinhard Hiller geriye dönüp baktığında. "Ve işbirliği değerini kanıtladı. Zaman içinde, münferit ünitelerin enerji tedariği için rekabette açıkça öne çıkan çok sayıda özelleştirilmiş çözümü birlikte geliştirdik. Akıllı enerji zinciri çözümleri sayesinde en başından itibaren çift haneli yüzdelerde maliyet tasarrufu elde ederken aynı zamanda performans verilerini de artırdık." Enerji zincirlerimiz, köprü merkezlerinde bulunanlar gibi desteklenmeyen uzunluklar söz konusu olduğunda özellikle iyi performans gösteriyor. Bu noktada rakiplerimizden açıkça ayrılıyoruz.
Mevcut tüm enerji zinciri serileri şu anda CNC işleme merkezlerine kurulmuştur ve dünya çapında sayısız işleme merkezinde kendilerini kanıtlamışlardır. CNC uzmanı şimdi de plastik ve kompozit işlemeye yönelik bir makinede önceden monte edilmiş enerji besleme sistemleri kullanmaya karar verdi. "" Reinhard Hiller bu konunun şu anda bir numaralı önceliğimiz olduğunu vurguluyor. "Standardizasyona giderek daha fazla odaklandığımız için, prefabrikasyonda bir dizi teknik ve ekonomik avantaj görüyoruz."
"Uzamsal gövdeler üzerindeki sofistike çalışmalar 5 eksenli teknolojimizle gerçekleştiriliyor ve uçak iç mekanlarında olduğu kadar yat yapımında veya büyük ölçekli model yapımında da ikna edici," diyor CEO ve ürün portföyünü özetliyor. Makine için eksiksiz bir servis paketi de mevcut. Makine mühendisliği şirketi, küçük protez parçalarının son derece dinamik üretimi için döner tablalı freze merkezinden Panamera üretimi için bir CNC sisteminin zamana bağlı bir döngü hattına entegrasyonuna kadar her müşteri gereksinimi için doğru çözümü sunuyor. Son derece karmaşık CNC işleme merkezleri genellikle en zor koşullar altında sürekli kullanımdadır. Bu nedenle fuar standlarının güvenliği garanti altına alınmalıdır. Hiçbir şirket arıza süresini göze alamaz. Kurulu bileşenler güvenilir bir şekilde çalışmalıdır. Elbette bu durum enerji besleme sistemleri için de geçerlidir.
Değişen gereksinim profilleri
CNC makinelerinde işlenen farklı malzemeler, enerji besleme sistemlerine farklı talepler getirmektedir. Toz, talaş ve aşındırıcı malzemeler aşınmayı arttırır. Buna manevra kabiliyeti, hızlar ve sürekli çalışma sorunları da eklenir. 100 m/dak. ve 40 ve 50 m'lik stroklar nadir değildir. "Reinhard Hiller" özellikle kütlelerin hızlandırılması ve yavaşlatılmasının enerji besleme sistemini uzun vadede zorlamaması gerektiğini vurguluyor. Zincirler elektrik, pnömatik ve bazen de hidrolik kablolarla dolduruluyor. Özellikle hidrolik kablolar için çalışma basınçları birkaç yüz bara ulaşabilir. Yük değişimleri sırasında, enerji zinciri içindeki kablolar kendi başlarına bir yaşam geliştirebilirler. "Sadece iyi deneyimlerimiz var. O kadar sağlam döşenmişler ki henüz herhangi bir sorunla karşılaşmadık," diye bildiriyor Reinhard Hiller.
Çapları 36 mm'den 300 mm'ye kadar olan emme hortumlarını barındırabilen özel braket zincirleri, bir dizi özel CNC makinesinde kendini kanıtlamıştır. Hortumun enerji besleme sisteminin içine yönlendirilmesi gerekseydi, bu yalnızca satın alınması elbette çok daha pahalı olan daha büyük enerji zincirleriyle mümkün olurdu. Öte yandan nispeten hafif hava hortumu, herhangi bir sorun olmadan ve manevra kabiliyetinden ödün vermek zorunda kalmadan gerçek enerji besleme sistemi boyunca ayrı olarak yönlendirilebilir.
Müşteri için avantajları açıktır. Sayısız münferit parçanın tedarik edilmesi artık gerekli değildir. Tedarikçi ve sipariş sayısı birçok kez azaltılabilir. Depolama maliyeti yoktur. Önceden monte edilmiş enerji besleme sistemi zamanında teslim edilir. Tüm tahrik ve veri yolu teknolojileri için 1.400'den fazla kablo standart olarak stokta mevcuttur. Ayrıca sayısız fiş bağlantısı, konektör ve 80.000'in üzerinde plastik parça bulunmaktadır. Bunlar siparişe göre monte edilir ve test edilmiş olarak teslim edilir, böylece kalite ve güvenilirlikten ödün vermeye gerek kalmaz. "Bizim durumumuzda, sadece enerji besleme sistemini monte ettik ve şirketin başka yerlerinde boşa çıkan kapasiteyi kullandık," diye onaylıyor Reinhard Hiller. "Pilot projedeki olumlu deneyime dayanarak, gelecekte giderek artan bir şekilde koşumlamaya güveneceğiz." Ön montajın avantajlarından yararlanmanın pek mümkün olmadığı tek alan, üst düzey sektördeki özel CNC makineleridir. "Bunlar A'dan Z'ye bireysel olarak tasarlanan tamamen özelleştirilmiş ürünlerdir."
"Ve her ne pahasına olursa olsun kesintilerden ve ilgili hizmetlerden kaçınmak istiyoruz," diye bitiriyor Ulrich Gnädinger. "Son yıllarda enerji tedarik sistemleri konusunda en iyi deneyimi kazandık ve gelecekte de yeni projelerde birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
Çok çeşitli alanlardan daha ilginç uygulamaları burada bulabilirsiniz
Vektör yarışmasına