Dil Değiştir :
Özellikle geleneksel palet makaralı kılavuzlar, lineer aktüatörlerde genellikle hem mekanik hem de ekonomik dezavantajlara sahiptir. Örneğin, sertlikleri çok düşüktür. Yüksek moment yüklerine karşı hassastırlar ve yalnızca sınırlı hızlanmaya izin verirler. Buna ek olarak, bakım çalışmaları genellikle zaman alıcı ve maliyetlidir. Plastik elemanlı kılavuz sistemleri bu sorunlara son verir ve kullanıcıya başka birçok avantaj sunar.
Tüm igus kılavuz sistemleri, özellikle "LCB" tasarımının odak noktası olan basit tasarımları, sağlamlıkları ve kompakt yapıları ile karakterize edilir. Bu, kayma pedleri ve ince yolluk plakası nedeniyle düşük hareketli ölü kütle ve yüke yakın geniş bir kılavuz tabanı ile sonuçlanır. Hızlar 8 m/s'ye kadar ulaşabilir ve sınırsız hızlanma mümkündür. Son olarak, aktüatör kimyasallara ve korozyona karşı son derece dayanıklıdır. Bununla birlikte, kılavuz sistemlerinin belki de en önemli avantajı maliyet etkinliğidir.
Bunun nedeni bir yandan uygun satın alma fiyatı, diğer yandan da drylin zorlu ortamlarda bile bakım gerektirmeden çalıştığı için minimum işletme maliyetidir. Yağlama gerekmediğinden, kılavuz kir tutmaz ve sızan gres veya yağ ile tüm sistemi kirletmez. Pahalı makine duruş süreleri geçmişte kaldı. Ek koruma veya silecekler de gereksizdir, bu da monte edilecek bileşen sayısını azaltır ve maliyetleri daha da düşürür. Lindemann: "Palet silindiri kılavuz sistemlerimizde en az on iki palet silindiri önceden monte edilmeli, monte edilmeli ve ayarlanmalıdır; kılavuz sistemi ile sadece dört kızak gereklidir. Kılavuz sisteminin montajı için tek başına çalışma süresi tahmini olarak yüzde 10 oranında azalır." Kullanıcı, aşınma sınırına ulaştıklarında kayar yüzeyleri birkaç dakika içinde kolayca değiştirebilir. Lindemann'a göre, pnömatik ve servo-pnömatik çözümler bile avantajlı bir şekilde değiştirilebilir, bu sayede herhangi bir noktada gelişmiş konumlandırılabilirlik burada da belirleyicidir: "Doğrusal kılavuz sistemli aktüatörler, salınım hareketleri sırasında daha düşük enerji tüketimi kadar hassasiyetin önemli olmadığı durumlarda doğrusal motorlu bazı tasarımlardan bile daha iyi performans gösterebilir. Bunun nedeni, önemli ölçüde daha düşük hareketli ölü ağırlıklardır."