Dil Değiştir :
Tıp ve laboratuvar teknolojisi alanında, güvenilir teşhisler yapabilmek için kontaminasyonun ortadan kaldırılması gerekir. bionanalytic GmbH'nin tıbbi ürünlere yönelik bu tam otomatik dolum sisteminde, çeşitli noktalara uygun kılavuz vida somunlarına sahip trapezoidal dişli miller monte edilmiştir. Ayrıca minyatür tasarımlı lineer kılavuzlar da bulunmaktadır. Tüm makine elemanları yağlama gerektirmez ve neredeyse hiç partikül emisyonuna sahip değildir, bu da onları temiz odalarda kullanım için ideal hale getirir.

2010 yılında bioanalytic GmbH, Ingenieurbüro Baumann'ı in-vitro diagnostik (IVD) için tam otomatik bir dolum sistemi tasarlaması ve inşa etmesi için görevlendirdi. Görevi, temiz oda koşulları altında birkaç mikrolitreden yaklaşık 1,5 ml'ye kadar değişen hacimlerde laboratuvar tanı reaktifleri ile reaksiyon kaplarını hassas bir şekilde doldurmaktır. Sonraki çalışma adımında, reaksiyon kapları tamamen sıkı bir şekilde kapatılır ve aynı zamanda birincil ambalaj görevi gören polistiren standlara yerleştirilir. Üretilen bu üniteler, kan hücreleri, eklem sıvıları, omurilik sıvısı ve beyin omurilik sıvısının yanı sıra sperm analizine yönelik laboratuvar tanı test kitlerinin bir parçasıdır. Tüm testler hem insan hem de veteriner laboratuvarlarında kullanılmaktadır.

► Yağlayıcı ve bakım gerektirmez
► Daha yüksek verimlilik
► Asimetri sayesinde daha uzun hizmet ömrü
Medyaya karşı dirençli
► Yuvarlatılmış diş geometrisi sayesinde sessiz, titreşimsiz çalışma
Hizmet ömrü çevrimiçi olarak hesaplanabilir