Dil Değiştir :


Medica/COMPAMED fuar salonlarına sadece kısa bir yolculuk mesafesinde bulunan Medical Tech Day etkinliğinde, motion plastics dünyasına dair derinlemesine bir bakış kazanın. Güncel sektör konularına ilişkin açılış konuşmaları, tasarım mühendisleri için uygulamalı oturumlar, en son teknolojiye sahip üretim ve test ortamlarına ilişkin bilgiler ile hoş bir ortamda ağ kurma imkânlarının bolca sunulacağı bir etkinlik.
Tercih ettiğiniz günü seçin. Ücretsiz servis, sizi Düsseldorf’taki fuardan doğrudan etkinliğe götürecek ve geri getirecektir.
Ücretsiz biletinizi şimdi alın. Siparişler 10/11/2026 tarihine kadar verilebilir. Katılımınızı sabırsızlıkla bekliyoruz!

Araba ile geliyorsanız, lütfen Frankfurter Straße üzerindeki çok katlı otoparkımızı kullanın. Oradan, tabelalarla işaretlenmiş etkinlik mekanı IMPS’ye (Niederkasseler Straße, 51147 Köln) 5 dakikalık bir yürüyüş mesafesindedir.

İnsanlar, tıbbi teknoloji alanında da dahil olmak üzere PFAS ve PTFE konusunda giderek daha fazla farkındalık kazanıyor. Bu, tasarım mühendisleri ve geliştiriciler için tam olarak ne anlama geliyor?
Size bu malzemelerin günümüzde nerede kullanıldığını, hangi zorlukların ortaya çıkabileceğini ve hangi alternatiflerin mevcut olduğunu göstereceğiz. igus’un, geleceğe dönük ve tıp teknolojisinin yüksek gereksinimlerine uygun uygulamalar tasarlamanızda size nasıl destek olduğunu öğrenin.

Özel uygulamalar, özel çözümler gerektirir. Beyaz enerji zincirleri, özel genişlikler, özel geometriler ya da tamamen yeni bileşenler olsun: Tıp teknolojisi alanında bugüne kadar hangi müşteriye özel çözümleri hayata geçirdiğimizi size göstereceğiz.
İlk fikirden prototiplere ve nihai çözüme kadar – standart bir ürünün özelleştirilmiş bir çözüme dönüştüğünde nelerin mümkün olduğunu göreceksiniz.

Uygulamam için en uygun energy chain hangisidir? Hangi kabloya ihtiyacım var ve bu, nasıl kurulum için hazır bir sistem ortaya çıkarır? İlk tasarım aşamasından nihai çözüme kadar uzanan kapsamlı bir kılavuz sunacak ve enerji zincirleri, chainflex kabloları, readycable ve readychain ürünlerinin birbirleriyle nasıl uyumlu çalıştığını göstereceğiz.
Odak noktası: Tıbbi teknolojinin özel gereksinimlerine yönelik çözümler ve bunların tasarım, tedarik ve montaj sürecindeki yükü azaltmanıza nasıl yardımcı olabileceği.

Otomasyonun karmaşık ya da pahalı olması gerekmez. Tıp teknolojisinden somut örnekler kullanarak, tek tek robotlardan eksiksiz çözümlere kadar, hangi süreçlerin Düşük Maliyetli Otomasyon ile ekonomik bir şekilde otomatikleştirilebileceğini size göstereceğiz.
igus ve RBTX’in sunduğu imkânları keşfedin ve farklı üreticilerin uygun bileşenlerinin nasıl kolayca birleştirilerek özelleştirilmiş bir otomasyon çözümü oluşturulabileceğini öğrenin.

Özel bileşenleri, prototipleri veya küçük parçaları hızlı ve ekonomik bir şekilde hayata geçirmek mi istiyorsunuz? Tıp teknolojisi alanındaki uygulamalar için igus 3D baskının sunduğu imkânları sizlere göstereceğiz. Aşınmaya dayanıklı bileşenlerin, ilk fikirden kullanıma hazır bileşene kadar nasıl kısa sürede özel olarak tasarlanıp üretilebileceğini öğrenin.

Bu turda, kaymalı yataklardan igus:bike ürünlerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapan esnek igus fabrikasını ve 5.500 m²’lik alana yayılan sektörün en büyük test alanını tanıyacaksınız.